Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-E

Cilindros de tirantes da Série E da Numatics™

Product Description

O cilindro especializado da Série E é uma linha de cilindros econômicos com tirantes ideal para uma variedade de aplicações de fabricantes de equipamentos originais, fornecendo serviços confiáveis e de longa duração. O tubo em liga de alumínio resistente a lixa (60RC) apresenta uma superfície selante lisa e sem corrosão, com excelente resistência à abrasão. As tampas das extremidades são feitas de alumínio anodizado resistentes à corrosão. A bucha da haste de ferro fundido, além da faixa de desgaste extra larga, fornece suporte máximo ao rolamento de carga. A haste do pistão, o selo da haste e o limpador são fabricados com material altamente durável para serviços de longa duração.

Tamanho do diâmetro interno
1 1/4” a 8”
Ambiente de operação
Ambiente interno
Curso
Curso máx. 99 pol.

Características

  • Intercambialidade com cilindro com tirante pneumático.
  • Fácil de montar, com mais de dez estilos de montagem disponíveis.
  • Cilindros econômicos ideais para diversas aplicações de fabricantes de equipamentos originais, oferecendo durabilidade e confiabilidade.
  • A tampa da extremidade é usinada com precisão em uma barra de alumínio sólido (6061-T6) e anodizada para resistir à corrosão.
  • O design do selo do amortecedor flutuante possibilita a reversão de curso mais rápida possível, fornecendo vazão total instantânea para o pistão.

Documentação e desenhos