Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-512

AVENTICS™ Série 512 (tamanho 2)

Product Description

As válvulas solenoides ISO AVENTICS Série 512 (tamanho 2) são válvulas de alta velocidade e serviço pesado projetadas para serviços gerais em todos os tipos de automação. Elas oferecem vida útil líder do setor e desempenho confiável e consistente em ambientes severos. Estão em conformidade com a norma ISO 5599/2 para permutabilidade da unidade de válvula à base. Ela incorpora a tecnologia patenteada de gaveta sem junta, tornando-a ideal para aplicações de máquina de alta taxa de ciclo encontradas nas indústrias de automação, prensagem e estampagem e fabricação de pneus.

Atuação da válvula
Solenoide – piloto a ar; Solenoide – ação direta
Tamanho do orifício/tubo
1/2  "; 3/8  "
Tipo de rosca
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Função
4 vias - 5/2, 4 vias - 5/3, 4 vias - 5/3 - Centro fechado, 4 vias - 5/3 - Centro aberto, 4 vias - 5/3 - Centro de pressão
Vazão
De 2,0 a 6,0 cv
Normas/regulamentos
CSA, IP65, ISO
Ambiente operacional
Interior, exterior, lavagem
Fluido
Ar, gás inerte, vácuo

Características

  • Projeto modular para uma configuração fácil e eliminação de fiação interna
  • Consumo de energia minimizado via reguladores de pressão
  • Taxa de ciclo da máquina otimizada via controles de velocidade
  • Componentes eletrônicos do Fieldbus e capacidade de E/S para sistema de rede
  • Modelos de solenoide de ação direta e piloto estão disponíveis
  • Bloco de terminais para facilitar a ligação dos fios

Documentação e desenhos