Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-Ultra High Purity

Reguladores de alta pureza da TESCOM™

Product Description

O painel compacto de pureza ultra alta é uma unidade de abastecimento de gás central compatível com VCR para o controle da pressão de gases de análise de alto grau em laboratórios. Dependendo dos requisitos, essas unidades mudam para um cilindro sobressalente para permitir suprimento ininterrupto de gás. O uso de medidores de contato permite o monitoramento de cilindros de gás vazios em combinação com um anunciador. Ideal para abastecimento de gás central pela distribuição dos gases em aplicações de laboratório.

Faixa de pressão
Pressão de entrada máxima: 1.000 ou 3.480 psig/69,0 ou 240 bar
Faixas de pressão de saída: 145, 247 psig/10,0, 17,0 bar
Materiais
Corpo: aço inoxidável 1.4404
Sede do regulador: PCTFE
Sede da válvula: cerâmica ou aço inoxidável
Peças restantes: aço inoxidável 316
Temperatura de operação
-40°C a 60°C / -40°F a 140°F
Capacidade de vazão
< 9 Nm3/h a Cv = 0,06 de ajuste
Taxa de vazamento
1 x 10-8 mbar l/s He
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • Tecnologia VCR® para aplicações de alta pureza
  • Troca automática para suprimento contínuo de gás
  • Válvula de purga e corte integrada para purga rápida
  • Vedação positiva e interno em Hastelloy® opcional para meios corrosivos
  • Projeto do regulador série 64 da TESCOM comprovado em campo

Documentação e desenhos