Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Roxar-P-corrlog

Roxar™ CorrLog

Product Description

O transmissor CorrLog Roxar gera leituras altamente precisas das sondas de corrosão em linha. O Roxar CorrLog oferece dados de corrosão off-line ou on-line em tempo real. Em combinação com outros produtos da Emerson, ele fornece recursos altamente eficientes de gerenciamento de dados para uma solução completa de monitoramento de integridade e processo. O resultado para o operador é eficiência no controle da corrosão, na integridade da tubulação e uma vida útil extendida.

Funções
Lê sondas ER e LPR
Resolução
Resolução do instrumento de 24 bits
Configurações
Off–line — dados para terminal de campo
On–line 4–20 mA (analógico)
Fieldbus digital on–line (protocolo Roxar)
Faixa de temperatura
CorrLog fieldbus/4–20 mA: –40 °C a +70 °C (40 °F a 158 °F)
Terminal CorrLog: –40 °C a +60 °C (40 °F a 140 °F)
Capacidade de armazenamento
1500 leituras — aplicável apenas para a versão do terminal

Características

  • A melhor resolução e sensibilidade para medição
  • Combina as funções de sonda ER, LPR e galvânica em um único instrumento
  • Pode ler sondas dos fornecedores mais conhecidos
  • Desenho robusto, desempenho comprovado em campo
  • Opções de atualização, flexibilidade de configuração
  • Por meio do design de campo e do desempenho no monitoramento, contribui para a melhoria da segurança, integridade em campo e maior vida útil do equipamento.

Documentação e desenhos