Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Roxar-P-mechanical-retrieval

Ferramentas de recuperação mecânicas e válvulas de serviço da Roxar

Product Description

A ferramenta de recuperação mecânica da Roxar é uma ferramenta de alta qualidade para a recuperação e a instalação de sondas e cupons em conexões de acesso de alta pressão de 2” padrão da indústria. A ferramenta é compatível com sistemas de acesso mecânicos de 2” oferecidos pela maioria dos fornecedores. O bloco duplo e as válvulas de serviço de purga também aumentam a segurança operacional. O resultado é uma recuperação efetiva, segura e eficiente.

Faixa de pressão
6000 psi (420 bar) PED
Temperatura máxima
204 ºC/400 ºF
Comprimento da válvula de serviço
168 mm para válvula simples; 276 mm para válvula dupla
Comprimento
Consulte a ficha de dados

Características

  • Ferramenta de alta qualidade
  • Compatível com sistemas de acesso mecânicos oferecidos pela maioria dos fornecedores do sistema de monitoramento de corrosão.

Documentação e desenhos