Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
Micro Motion-P-Density-CDM

Medidor Compacto de Densidade

Product Description

Fornecendo temperatura e densidade de precisão para transferência de custódia e medição de concentração, o medidor compacto de densidade (CDM) apresenta uma integração de sistema simples, diagnóstico da condição operativa e indicação da vazão para ajudar a verificar a integridade da amostra.

Produtos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
Configurar
Configurar
Precisão da densidade:
±0,1 kg/m³ (±0,0001 g/cm³)
Repetibilidade da densidade:
±0,02 kg/m³ (±0,00002 g/cm³)
Indicação da vazão:
±5% da leitura com 10:1 de rangeabilidade
Sensor da temperatura integral:
Classe A RTD - Com calibração rastreável e certificada pela ISO 17025
Sensores da temperatura da carcaça:
Classe B RTD (Quantidade 3)
Efeito da temperatura do processo (corrigida):
±0,005 kg/m3 por 38 °C ( ±0,278 kg/m3 por 100 °F)
Efeito da pressão do processo (corrigida):
±0,003 kg/m3 por 6,9 bar ( ±0,021 kg/m3 por 100 psi)

Características

  • Alcance um desempenho superior e realista com a calibração de temperatura e pressão elevadas e combinadas
  • Garanta a integridade da amostra com a indicação de vazão
  • Reduza os erros de medição e minimize os efeitos negativos de instalação com os invólucros em RTD que se ajustam à temperatura ambiente
  • Confie na conformidade e compatibilidade segundo os padrões globais - NACE, NORSOK, MID, ISO/IEC 17025
  • Instale e verifique rapidamente a condição operativa do medidor com diagnósticos internos inteligentes
  • Suporte para vários protocolos simultâneos para conexão com sistema de controle distribuído (DCS), controlador lógico programável (PLC) e computadores de vazão
  • Amplie o uso com um transmissor montado no cabeçote e aprovado para áreas classificadas, suportando o display e a configuração local
  • Interaja com nosso modelo 3D para aprender mais sobre nossos medidores compactos de densidade
  • Interact with our detailed schematic tool to learn more about our Dedicated Density and Viscosity Meters

Documentação e desenhos