No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
Medidor de combustíveis pesados HFVM Viscomaster da Micro Motion, aço inoxidável 316L
Medidor de combustíveis pesados HFVM Viscomaster da Micro Motion, aço inoxidável 316L
Advertência
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Um garfo de aço inoxidável 316L com dentes revestidos com DLC para medição e controle de óleo combustível pesado (HFO) que alimenta motores, turbinas e queimadores em aplicações marítimas e de energia.
±0,2 cP (de 0,5 a 10 cP), então, ±1% da faixa de calibração máxima (de 10 a 100 cP)
Faixa de viscosidade de operação
0,5 a 100 cP
Precisão da densidade
±1,0 kg/m3(±0,001 g/cm3)
Faixa de densidade de operação
0 a 3000 kg/m3 (0 a 3 g/cm3)
Faixa de temperatura de operação
-50 °C a +200 °C (-58 °F a +392 °F)
Materiais
• Peças em contato com o processo: aço inoxidável 316L e carbono tipo diamante (DLC) • Acabamento da selagem: revestido com DLC • Invólucro do transmissor: alumínio pintado com poliuretano
Display local (opcional)
• Tela LCD segmentada de duas linhas. • Pode ser girada sobre o transmissor, em incrementos de 90 graus, para facilitar a visualização. • Adequado para operação em áreas classificadas. • Controles de interruptor óptico para configuração e exibição em áreas classificadas. • Lente de vidro. • O LED de três cores indica o status do medidor e do alerta.
Funções do display
Visualizar variáveis do processo Visualizar e confirmar alertas Configurar saídas mA e RS-485 Suporta verificação de densidade conhecida (KDV) Suporta vários idiomas
Canais de saída do transmissor
Canais de saída disponíveis: • O canal A é de 4 a 20 mA + HART • O canal B é de 4 a 20 mA • O canal C é RS-485/Modbus
Aprovações, calibrações e certificações do medidor
Agências e tipos de aprovação disponíveis: • CSA • IECEx • NEPSI • ATEX