No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
Medidor De Densidade De Gás Micro Motion GDM, Ni-Span C E Aço Inoxidável 316L
Medidor De Densidade De Gás Micro Motion GDM, Ni-Span C E Aço Inoxidável 316L
Advertência
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
•Argônio: ±0,1% da leitura •Nitrogênio: ±0,1% da leitura •Gás natural, etileno: ±0,15% da leitura
Pressão máxima de operação
250 bar (3625 psi)
Faixa de temperatura
•Revestimento interior:AMS 5643K •Invólucro do sensor: aço inoxidável 316L
Materiais
•Revestimento interior:AMS 5643K •Invólucro do sensor:aço inoxidável 316L
Display local (opcional)
•Tela LCD segmentada de duas linhas. •Pode ser girada no transmissor em incrementos de 90 graus para facilitar a visualização. •Adequado para operação em área classificada. •Controles de switches ópticos para configuração e exibição em áreas classificadas. •Lente de vidro. •O LED de três cores indica status do medidor e de alerta.
Funções do display
•Visualizar variáveis do processo •Visualizar e aceitar os alertas •Configurar mA e as saídas do RS-485 •Suporta Verificação de densidade conhecida (KDV) •Suporta vários idiomas
Canais de saída do transmissor
Canais de saída disponíveis (dependendo da opção Interface de material eletrônico): •Uma ou duas saídas de 4–20 mA acionada externamente (passiva) •O canal A tem 4–20 mA + HART •O canal B tem 4–20 mA •Uma saída TPS (Time Period Signal) acionada externamente (passiva) •Uma saída discreta acionada externamente (passiva) •Uma saída Modbus/RS-485
Aprovações, calibrações e certificações do medidor
Agências e tipos de aprovação disponíveis: •ATEX •CSA C-US •IECEx
Confie na medição de densidade de gás direta e de resposta rápida, compatível com AGA 3 e ISO 5167
Amplie o uso com um transmissor montado no cabeçote e aprovado para áreas classificadas, suportando o display e a configuração local
Verifique rapidamente a integridade e o status do medidor usando diagnósticos internos avançados
Suporte para vários protocolos simultâneos para conexão com sistema de controle distribuído (DCS), controlador lógico programável (PLC) e computadores de vazão
Interact with our detailed schematic tool to learn more about our Dedicated Density and Viscosity Meters