Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-245 Toroidal Conductivity Sensor

Rosemount™ 245 Sensor de condutividade toroidal sanitário de vazão

Product Description

Os sensores da série Rosemount 245 apresentam um design de vazão não invasivo, permitindo instalações em linha sem qualquer obstrução ao fluxo da amostra. Estes sensores são ideais para uso em líquidos viscosos, abrasivos ou fibrosos e destinam-se ao uso em indústrias farmacêutica, biofarmacêutica e de alimentos e bebidas.

Temperatura ambiente
Temperatura mínima: 0 °C (32 °F)
Temperatura máxima: 121 °C (250 °F) contínua; 130 °C (266 °F) em vapor por 45 minutos
Peso
4,5 kg (9 lb.)
Process Connection
Available with 0.5, 1.0, 1.5, and 2 inch Tri Clamp connections
Materials of Contruction
Wetted Materials:
316L stainless steel (mounting flanges); unfilled PEEK (liner); EPDM (O-rings)
PEEK liner meets 21CFR177.2415 and USP Class VI
EPDM O-rings meet 21CFR177.2600 and USP Class VI
Mounting flanges have a 16 micro in. (0.41 um) Ra surface finish. PEEK liner has a 32 micro in. (0.81 um) Ra surface finish.

Características

  • Medições robustas, sem sensibilidade à vazão do processo e à direção
  • Sem acúmulo de sólidos, pois nenhuma parte do sensor se projeta para dentro da vazão de amostragem.
  • Disponível com conexões de braçadeira tripla de 0,5, 1,0, 1,5 e 2 pol.
  • O revestimento e os O-rings cumprem os requisitos FDA e USP Classe VI
  • Resistente a obstrução e adequado para líquidos que contêm altos volumes de sólidos em suspensão

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
0 resultados em Produtos