Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
Emerson-P-Tank Manager

Tank Manager

Product Description

Uma aplicação inovadora que permite que os produtores registrem produção e transporte de líquidos usando medições precisas de nível e vazão. Os produtores têm a confirmação de cada tíquete de transporte através do audit trail que registra todos os dados pertinentes. Todo líquido é calculado com medição e rastreamento precisos. Quando um transporte é concluído, o Tank Manager cria um tíquete eletrônico de transporte que inclui motorista, ID, volume do transporte, volume corrigido do transporte, tempo e data de transporte, entre outros.

Características

  • Correção do volume transportado de volta para os volumes líquidos padrão usando o padrão API
  • Inventários de petróleo e água
  • Produção instantânea e totais de transporte para cada tanque ou agregado de tanque (grupo de tanques unidos)
  • Totais diários e mensais acumulados de volumes produzidos e transportados
  • Configuração LACT e configuração de medição
  • Visualização de registros de transporte e configuração de telas de transporte
  • Garanta a medição precisa das quantidades entregues
  • Reduza o tempo de pessoal de campo associado à verificação de inventários pós-transporte no local
  • Calcule a produção inferida durante o transporte, forneça rastreamento de desbloqueio e bloqueio e mostre uma variedade de estatísticas de produção de tanque em visores fáceis para o usuário
  • Simule a manipulação do nível de tanques, meça as taxas e conduza caminhões de transporte utilizando uma versão do programa do gerenciador de tanques
  • Aloque os líquidos produzidos e transportados de volta para cada poço no local
  • Forneça travamentos de segurança/controle para automatizar as válvulas ou bombas de carregamento

Documentação e desenhos