Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
Emerson-P-TerminalManager

TerminalManager

Product Description

O TerminalManager é o produto de software da próxima geração da Emerson para gerenciamento de toda a atividade operacional e comercial. O TerminalManager fornece operadores de terminal com a capacidade de gerenciar e otimizar operações de carregamento e descarregamento para caminhão, vagão e barcaça, bem como gerenciamento completo de pedido até a cobrança, execução de contratos e pedidos, gerenciamento de inventário, produção de faturas e realização de contabilidade de medição de hidrocarbonetos líquidos.

Características

  • Visibilidade completa do terminal
  • Dinamize as operações de carregamento
  • Feche as vendas mais rapidamente
  • Aumente a satisfação do cliente
  • Automation from entry to exit allows a facility to operate completely unmanned with site access to product offload handled by drivers.
  • Accurate inventory tracking provides the information needed for planning and operations and customer position reporting.
  • Automatic distribution of tailored operational reports allows operators to easily reconcile crude offload data, such as picked-up versus offloaded product.
  • Easy-to-use, reliable system provides flexibility and supports additional growth as a terminal expands.
  • Industry-tailored solution provides custom-level functionality with a commercial, off-the-shelf (COTS) product that is easier to support and upgrade.

Documentação e desenhos