O número máximo de produtos que podem ser comparados é 4. Refine sua seleção.
Sua sessão está prestes a atingir o tempo limite em razão da inatividade. Clique em OK para estender seu tempo por 30 minutos adicionais.
[
]
Este item foi adicionado com sucesso à sua lista.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Um sistema de software completo para planejar e programar operações dentro de um parque ou terminal de estocagem. Ele organiza e consolida todas as informações necessárias para executar a programação de longo e de curto prazo.
Acompanha o andamento do transportador: planos feitos com base no volume mensal original são rastreados em relação aos volumes medidos atuais, permitindo uma fácil determinação se um transportador está no caminho certo para cumprir o prazo
Gerencia tanques: os volumes de entrada e saída dos tanques e conjuntos de tanques são determinados e o volume e a qualidade dos tanques são previstos e depois rastreados durante o mês. Dentro dos conjuntos de tanques existem algoritmos de troca padrão disponíveis para sugerir planos operacionais conforme os tanques integrantes são cheios ou esvaziados
Determina as rotas da vazão e os ativos empregados: a vazão passa através do terminal e por vários ativos. Essas rotas podem ser armazenadas para uso posterior ou podem ser criadas novas rotas específicas conforme a demanda exigir. O conflito de ativos é evitado e as advertências e alertas protegem contra a contaminação do produto
Planejamento de ciclo complexo: como os vários tanques do terminal se enchem e se esvaziam a uma taxa desigual, pode ser complexo prever quando os movimentos devem ser feitos. Há algoritmos disponíveis que podem produzir planos de envio que mantenham a integridade do volume no tanque coletivo
Gera pedidos de bombeamento e pedidos de trabalho: a programação produz pedidos de bombeamento indicando as informações relevantes fornecidas pelo programador e produzidas pelo simulador de programação. A manipulação de cada ativo, conforme previsto pelo programa, produz dados do pedido que trabalho que são relatados e adequados para a inserção em um sistema de rastreamento de pedido de trabalho formal.
Cria um produto específico ou misturas cruas: com um conjunto de tanques contendo volumes de diferentes qualidades, o sistema usa um recurso de otimização integrado para produzir pedidos de mistura que produzirão a qualidade alvo desejada no menor preço possível