Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
Emerson-P-Well Test Manager

Gerenciador de teste de poço

Product Description

Maximize o controle de poço para uma alocação de recursos mais eficiente. A aplicação do Well Test Manager determina volumes de alocação de gás e líquidos para até 64 poços por meio de amostragem de um separador de teste contendo um medidor de gás e medidores de líquido. O Well Test Manager é uma aplicação exclusiva para a série ROC800.

Características

  • Uma aplicação exclusiva da série ROC800
  • Trabalhe em conjunto com Coriolis NOC/PVR para trens de teste da fase 2
  • Diversos tamanhos de programa que suportam até 11, 32 ou 64 medidores virtuais
  • Capacidade de habilitar poços para teste, definir pedido de teste e inserir um poço para um teste único após conclusão do teste atual
  • Suporte para teste de automação ou teste manual com resultados equivalentes de 24 horas
  • Os relatórios de teste de poço para os testes atuais e anteriormente validados para cada poço são armazenados em registros de programa ou tabelas Soft Point, todos facilmente acessíveis pelos sistemas SCADA
  • Monitoramento de válvula ESD para cada poço com ações sobre falhas
  • Verificação de posição de válvula e ações sobre falha
  • Normalização opcional de razões de correção de gás de poço fora de ciclo e líquido, portanto todos os valores equivalem a 100% da medição de vendas (medidores virtuais somente)
  • Critérios de validação incluindo limite mínimo de fator de correção de gás, corrente vs. tolerâncias mais recentes para fatores de gás, petróleo e água

Documentação e desenhos