Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-3051S High Static DP Transmitter

Rosemount™ 3051S Transmissor DP de estática elevada

Product Description

Projetado para resistir a pressões estáticas de até 15.000 psi (1.034 bar), o Rosemount 3051S Transmissor DP de estática elevada incorpora o design compacto SuperModule™ para condições de produção severas. Sendo uma solução sem igual, este transmissor proporciona medições de temperatura e pressão diferencial e utiliza a tecnologia Coplanar™ da Rosemount para um peso de instalação reduzido. Este transmissor foi projetado com uma conexão direta roscada e cônica para resistir às condições de alta pressão estática.

Garantia
Garantia limitada de até 15 anos
Rangeabilidade
Até 150:1
Protocolo de comunicação
HART® de 4 a 20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus
Faixa de medição
Diferencial de até 150 psi (10,34 bar), com pressão de trabalho máxima de até 15 000 psi (1034 bar)
Material molhado no processo
Liga C-276
Diagnóstico
Diagnósticos básicos, integridade do laço, inteligência do processo, linhas de impulso entupidas
Certificações/Aprovações
Possui certificação SIL 2/3 de acordo com a norma IEC 61508 por um terceiro independente, NACE, área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra.

Características

  • O design SuperModule suporta pressões no sistema de até 15 000 psi (1034 bar)
  • Transmissor multivariável capaz de medir pressão diferencial e temperatura
  • A inovadora e compacta plataforma Coplanar reduz em até 60% o peso em comparação aos transmissores de alta pressão atuais.
  • O design hermético e completamente soldado da plataforma SuperModule resiste aos efeitos da sobrepressão e à pressão de linha para garantir uma precisão em 0,055%.
  • Design robusto e respaldado por uma estabilidade de 10 anos que resiste aos ambientes de produção mais difíceis.
  • Integração contínua com HART® de 4-20 mA, WirelessHART® e os protocolos da FOUNDATION™ fieldbus para flexibilidade nas aplicações
  • O diagnóstico avançado oferece cobertura de diagnósticos abrangentes do processo para o transmissor e, em seguida, para o host.
  • Possui certificação SIL 2/3 de acordo com a norma IEC 61508 por um terceiro e certificado de uso prévio de dados FMEDA para instalações de segurança

Documentação e desenhos