Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-3051SAL Level Transmitter

Rosemount™ 3051SAL Transmissor de nível

Product Description

Realize medições de pressão confiáveis em condições extremas com o Rosemount 3051SAL Transmissor de nível, a melhor solução da categoria que oferece capacidades aprimoradas para medições de nível de tanque de vent e pressurizados. Este transmissor possui certificação de segurança e foi projetado com diagnósticos avançados para conhecimento aprimorado. Projetado para possibilitar montagem direta, montagem remota, sistemas balanceados e montagens Tuned-System™, esse dispositivo pode cumprir uma variedade de exigências e requisitos de processo para aplicações de nível.

Produtos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
3051SAL Level Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051SAL Level Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
Máx. Pressão de operação
Até 689,48 bar (10.000 psi)
Faixa de temperatura do processo
Baseado em fluído de enchimento - máximo de 410°C (770°F), mínimo de -105°C (-157 °F)
Protocolo de comunicação
HART® de 4 a 20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus
Tipo de sistema de selo
Montagem direta, montagem remota, Tuned-System, sistema balanceado
Conexão do transmissor
Solda reparável, blindado
Conexão de processo
Flangeado: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST e JIS
�Roscado: NPT, DIN, ISO
�Higiênico
Material molhado no processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276, liga 400, tântalo, liga banhada a ouro 400, aço inoxidável banhado a ouro 316L; consulte as especificações completas para ver uma lista de materiais na íntegra
Diagnóstico
Diagnósticos básicos, integridade do laço, inteligência do processo, linhas de impulso entupidas
Certificações/Aprovações
Possui certificação SIL 2/3 de acordo com a norma IEC 61508 por um terceiro independente, NACE®, 3A, área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra

Características

  • Permite montagem direta, montagem remota, sistemas balanceados e Tuned-Systems para atender as várias exigências de aplicação
  • A montagem Tuned-Systems pode reduzir os efeitos da temperatura de 10 a 20% e melhorar o tempo de resposta em 80%, em comparação com as instalações tradicionais
  • Oferece uma variedade de conexões de processo, inclusive selos flangeados, rosqueados e higiênicos para flexibilidade de aplicação
  • Uma construção com solda reparável permite que o sistema de selo seja reparado, e o design completamente soldado fornece uma conexão robusta para aplicações desafiadoras
  • A variável em escala permite que o transmissor gere unidades de nível
  • O display remoto oferece conexões de processo de montagem direta com visualização direta à interface do transmissor
  • Possui certificação SIL 2/3 de acordo com a norma IEC 61508 (por um terceiro) e certificado para uso prévio de dados FMEDA para instalações de segurança.
  • Diagnósticos avançados oferecem cobertura de diagnóstico para detectar problemas do circuito elétrico e condições anormais de processos

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-10 of 30 results for Parts & Accessories
: