Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-3051SFC Wireless Conditioning Orifice Flowmeter

Rosemount™ 3051SFC Medidor de vazão compacto wireless com placa de orifício condicionadora

Product Description

Oferecendo a melhor solução da categoria e rentabilidade, o Rosemount 3051SFC Medidor de vazão compacto com placa de orifício condicionadora fornece medições multivariáveis precisas através de uma rede WirelessHART® segura. Este medidor de vazão wireless inclui uma placa de orifício condicionadora com um design patenteado de quatro orifícios que proporciona medições precisas em condições de vazão turbulentas. Este elemento primário também reduz os trechos de tubos retos, exigindo apenas dois diâmetros de tubo (2D) a montante e a jusante.

Garantia
Garantia limitada de até 15 anos
Rangeabilidade
Até 200:1 (diminuição do caudal de 14:1)
Faixa de medição
Diferencial de até 2000 psi (137,89 bar), absoluto de até 3626 psia (250,00 bar), medidor de até 3626 psig (250,00 bar)
Diâmetro da linha
De 50 a 300 mm (2 a 12 in.)
Saída
Pressão diferencial, pressão estática, variável escalonada
Protocolo de comunicação
WirelessHART®
Material molhado no processo
Aço inoxidável 316
Diagnóstico
Diagnósticos básicos
Certificações/Aprovações
NACE, área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra
Taxa de atualização
De 1 s a 60 min, selecionável pelo usuário
Vida útil do módulo de alimentação
Até 10 anos de vida útil, substituível em campo (comprar separadamente)
Faixa do sinal wireless
Rangeabilidade longa (225 m), estendida (800 m), remota (225 m) e remota de alto ganho (1 km).

Características

  • A tecnologia WirelessHART® é segura e acessível, além de proporcionar >99% de confiabilidade de dados
  • A classe de desempenho Ultra for Flow permite uma medição da vazão otimizada com ± 0,04% de precisão da leitura
  • Com o elemento primário com design patenteado de quatro orifícios, é possível medir vazões com precisão em perfis turbulentos
  • Esta placa de orifício inovadora requer apenas 2D a montante e a jusante para reduzir as exigências de trecho reto do tubo
  • O sensor SuperModule™ resiliente e soldado oferece a melhor precisão da categoria em ambientes e aplicações difíceis
  • Os medidores de vazão vêm completamente configurados, testados contra vazamento e prontos para uso, visando uma instalação rápida
  • A tecnologia do medidor de vazão elimina penetrações em tubulação desnecessárias para uma solução integrada e sem complicações
  • Os mecanismos de centralização automática da placa de orifício simplificam a instalação e garantem a exatidão ideal na medição de vazão
  • O módulo SmartPower™ fornece até 10 anos de operações livres de manutenção e substituições em campo sem a remoção do transmissor.
  • A fácil instalação permite uma rápida instrumentação dos pontos de medição, sem os custos de cabeamento.

Documentação e desenhos