Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
Rosemount-333 HART Tri-Loop

Rosemount™ 333 Conversor de sinal HART® Tri-Loop™

Product Description

Com o Rosemount 333 Conversor de sinal HART Tri-Loop, você pode facilmente obter até três saídas analógicas adicionais. Este conversor de sinal é projetado para converter um sinal multivariável digital HART em três variáveis de processo analógicas independentes 4-20 mA sem transmissores e cabeamento adicionais. Disponível como um dispositivo de alarme alto ou alarme baixo, este produto também oferece opções de montagem em trilho DIN e canais de saída analógica isolada eletricamente para configurações flexíveis.

Sinal de saída
3 sinais analógicos adicionais
Efeito da temperatura ambiente
± 0,15% de span
Estabilidade
± 0,1% de span por 12 meses

Características

  • Converte um sinal digital HART em três sinais analógicos adicionais e independentes de 4 a 20 mA para aplicações de controle e monitoramento.
  • Disponível como dispositivo de alarme alto ou alarme baixo para flexibilidade na aplicação.
  • O conversor não exige transmissores ou cabeamento adicionais, simplificando a instalação.
  • Oferece opções de montagem em trilho DIN e canais de saída analógica isolada eletricamente para configurações flexíveis.

Documentação e desenhos