Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-CT4400 Continuous Gas Analyzer

Rosemount™ CT4400 Analisador de gás contínuo

Product Description

O Rosemount CT4400 da Emerson é o primeiro e específico analisador de gás de processo com Quantum Cascade Laser (QCL) híbrido e Tunable Diode Laser (TDL) do mundo, projetado para melhorar o desempenho e reduzir os custos, mais especificamente na medição NOx e aplicações de monitoramento contínuo das emissões. Otimizado para aplicações a frio/seco executadas em pressão ambiente, o analisador de montagem em rack CT4400 permite fácil integração nas infraestruturas de plantas existentes sem manutenção ou consumíveis dispendiosos.

Temperatura ambiente
41 a 122 °F (5 a 50 °C) ±1% por 5 °C
Temperatura do gás de amostra
59 a 122 °F (15 a 50 °C)
Repetibilidade:
± 1%
Linearidade:
R₂ > 0.99, ± 2%
Saída analógica:
Sinal analógico de saída: 4-20 mA (1 por medição)
Sinal digital de saída: Modbus® sobre TCP/IP
Monitoramento da condição operativa: relatório de status NAMUR
Fonte de alimentação
100-240 VCA, 50/60 Hz
Peso
Metade do rack: 15 kg (33,1 lb)
Rack completo: 30 kg (66,1 lb)
Dimensões
Metade do rack 8,5 × 24,5 × 6,8 pol. (215 × 623 × 172 mm)
Rack completo 19 × 25,9 × 6,8 pol. (482,6 × 658 × 172 mm)
Portas
Conector de entrada de gás#58; 6 mm tipo Swagelok®
Conector de saída de gás: 6 mm tipo Swagelok®

Características

  • Mede simultaneamente até sete componentes de gás específicos para aplicações com uma faixa dinâmica aumentada de sub-ppm a níveis de porcentagem
  • Ideal para aplicações de monitoramento ambiental medindo componentes padrões, como NO, NO2, SO2, CO, CO2 e O2
  • Compatível com infraestrutura de planta existente para minimizar a interrupção ou o custo ao substituir analisadores obsoletos
  • A tecnologia QCL/TDL Rosemount™ com técnica de "Laser Chirp" patenteada permite a detecção de espécies de gás individuais, livres de efeitos de interferência cruzada de outros gases na corrente
  • Medições de subsegundos com monitoramente de alta precisão e alta sensibilidade garantem a conformidade com exigências regulatórias
  • Sem o tratamento complexo de amostras ou consumíveis os custos são reduzidos e a eficiência da planta é melhorada
  • A configuração modular permutável e resistente suporta até quatro módulos de laser e proporciona confiabilidade excepcional e estabilidade de medição
  • A técnica espectroscópica inerentemente estável reduz as necessidades de calibração e oferece um desempenho confiável

Documentação e desenhos