Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-K-3051 Coplanar Pressure Transmitter and R305 Manifold

Transmissor de pressão Rosemount™ 3051 Coplanar™ e manifold R305

Especificações

Transmissor de pressão Rosemount™ 3051 Coplanar™
Garantia
Até 5 anos de garantia limitada
Rangeabilidade
Até 150:1
Protocolo de comunicação
De 4 a 20 MA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS® PA, 1 a 5 V HART® de potência reduzida
Faixa de medição
Diferencialaté 2.000 psi (137,89 bar), manométrica
até 2.000 psig (137,89 bar) e
absoluta até 4.000 psia (275,79 bar)
Material molhado do processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276, liga 400, tântalo, aço inoxidável 316L banhado em ouro, liga 400 banhada em ouro
Diagnóstico
Diagnóstico básico, alertas de processo, diagnóstico de integridade do circuito, diagnóstico de linha de impulso ligada
Certificações/aprovações
Certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 por um terceiro independente, NSF, NACE®, área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra
Taxa de atualização wireless
De 1 s a 60 min, selecionável pelo usuário
Vida útil do módulo de alimentação
Até 10 anos de vida útil, substituível em campo (comprar separadamente)
Faixa do sinal wireless
Antena interna (225 m)
Rosemount™ R305 Manifold integral
Máx. Pressão de operação
6250 psi (431 bar)
Máx. Temperatura de operação
399 °C (750 °F)
Material do manifold
Aço inoxidável 316 / 316L
Material de embalagem
PTFE, baseado em grafite
Conexão de processo
1/2 pol. – 14 NPT fêmea
Orientação: paralelo ao transmissor, 90° com relação ao transmissor
Certificações/Aprovações
Limpeza para serviços especiais, gás azedo (atende às normas NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), consulte as especificações completas para ver uma lista de certificações na íntegra
Garantia
Até 5 anos de garantia limitada

Características

Transmissor de pressão Rosemount™ 3051 Coplanar™
  • A tecnologia Rosemount Coplanar patenteada oferece desempenho otimizado como uma solução de pressão, fluxo de pressão diferencial ou nível de pressão diferencial
  • A configuração específica do aplicativo permite que você transforme seu transmissor de pressão em um medidor de vazão com um totalizador ou um transmissor de nível com cálculos de volume
  • Conjuntos de pressão, nível ou vazão completos são testados contra vazamentos e calibrados para reduzir os pontos de vazamento em até 70% e simplificar a instalação.
  • A rangeabilidade de vazão 150:1 e a estabilidade de 10 anos produzem medições confiáveis e uma ampla flexibilidade nas aplicações
  • A conectividade wireless Bluetooth® possibilita um processo muito mais simples para executar tarefas de manutenção e serviço, sem a necessidade de uma conexão física ou uma ferramenta de configuração separada
  • O display gráfico com iluminação de fundo permite uma fácil operação em 8 idiomas diferentes em todas as condições de iluminação
  • Os diagnósticos de integridade da malha e de linha de impulso entupida detectam problemas da malha elétrica e tubulação de impulso entupida antes que impactem a qualidade do processo, aumentando a segurança e reduzindo o tempo de inatividade
  • Os botões de serviço rápido oferecem botões de configuração integrados para um comissionamento simplificado
  • Certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 (por um terceiro) e certificação para uso prévio de dados FMEDA para instalações de segurança
  • Recursos wireless
    • A tecnologia WirelessHART® é segura, econômica e a confiabilidade de dados é superior a 99%
    • O módulo SmartPower™ fornece até 10 anos de operações livres de manutenção e substituições em campo sem a remoção do transmissor
    • A fácil instalação permite uma rápida instrumentação dos pontos de medição, sem os custos de ligação de fios
Rosemount™ R305 Manifold integral
  • A exclusiva tecnologia de válvulas Pressure-Lock™, com um design de haste de duas partes, oferece um aperfeiçoamento da confiabilidade, aumento na segurança dos operadores e simplificação das operações
  • Projetado para montagem direta com a interface de transmissores Rosemount Coplanar, eliminando a necessidade de um flange e, ao mesmo tempo, reduzindo o peso geral do sistema
  • 50% menos pontos de vazamento em potencial do transmissor até o flange e até a interface do manifold
  • Disponível para configurações de 2, 3 e 5 válvulas dos transmissores MultiVariable, absolutos, de medidor e de pressão diferencial
  • Grande diâmetro interno de processo para evitar entupimento
  • Conexões para o processo NPT fêmea
  • Fornece uma solução de ponto único à prova de vazamentos e testada sob pressão quando montado de fábrica para transmissores de pressão Rosemount

Documentação e desenhos

Transmissor de pressão Rosemount™ 3051 Coplanar™
Rosemount™ R305 Manifold integral