Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-K-1595 Conditioning Orifice Plate 1496 Orifice Flange

Rosemount™ 1595 Conditioning Orifice Plate and 1496 Orifice Flange

Especificações

Rosemount™ 1595 Placa de orifício de condicionamento
Máx. Pressão de operação
ANSI B16.5 2500#
Faixa de temperatura do processo
-196 a 649 °C (-320 a 1.200 °F)
Tipos de fluido
Líquido, gás, vapor
Material molhado no processo
Aço inoxidável 316/316L, liga C-276, liga 400
Garantia
Até 5 anos de garantia limitada
Rosemount™ 1496 União do flange de orifício
Tipos de fluido
Líquido, gás, vapor
Material molhado no processo
Aço inoxidável 304/304L, aço inoxidável 316/316L, DIN 1.4571 (aço inoxidável 316Ti), liga C-276, liga 400, aço carbono
Garantia
Até 5 anos de garantia limitada

Características

Rosemount™ 1595 Placa de orifício de condicionamento
  • Com o design patenteado de quatro orifícios, é possível medir vazões com precisão em perfis turbulentos
  • Essa placa de orifício inovadora requer apenas 2D com caudal descendente e caudal ascendente para reduzir os trechos retos do tubo.
  • Não requer linhas de impulso, flanges especiais ou modificações de tubulação para uma instalação econômica
  • Oferece o recurso de montagem direta para facilidade de instalação.
  • Os mecanismos autocentralizados garantem ótima precisão e melhoram o processo geral de instalação
  • Disponível em grandes diâmetros da linha de até 600 mm (24 pol.) ou diâmetros personalizados para flexibilidade de aplicação
Rosemount™ 1496 União do flange de orifício
  • Posiciona as placas de orifício adequadamente para uma vazão confiável e medição precisa
  • A conexão roscada de tomada não requer perfuração no local das tomadas de flange para uma solução de fácil instalação
  • Fornecido com todas as peças necessárias para uma instalação simplificada
  • Disponível em diâmetros da linha de até 600 mm (24 pol.) ou diâmetros personalizados
  • A união do flange adaptável suporta altas temperaturas e pressões de até ANSI Classe 2500
  • Atende às especificações ASME B16.36 e DIN 19214 parte 1

Documentação e desenhos

Rosemount™ 1595 Placa de orifício de condicionamento
Rosemount™ 1496 União do flange de orifício