Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Varec-P-P001057

Tampas de escotilha de amostragem e medição da série 4310 da Varec

Product Description

Tampas de abertura ou bloqueio desenvolvidas para oferecer acesso rápido para conferência de produtos, medição de temperatura ou amostragem

Características

  • Non-sparking design.
  • Corrosion resistant die cast 360 aluminium construction.
  • Positive sealing soft seat inserts in NBR as standard; PTFE and FKM optional.
  • Locking mechanism (pin provided) raised above cover surface for easy access.
  • Padlockable to prevent unauthorized tank access.
  • Large, easy to grab pull ring.
  • Safety foot pedal allows fast, hands-free tank access for sampling and gauging.
  • Self-aligning cover closes automatically when the foot pedal is released.
  • Carbon steel base construction available for welding to the tank roof.
  • Stainless steel (in both sizes) and aluminum (in the NPS 8 (DN 200) size) bases available for flanged mounting with bolts.
  • Flat faced flanges drilled per ANSI Class 150 dimensions.
Tipo de produto
Escotilhas de bloqueio

Documentação e desenhos