Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Enardo-P-FVFA Series

Supressor de chamas com respiro de emergência Enardo™ da série FVFA

Product Description

Os supressores de chamas com respiro de emergência Enardo (FVFA) foram projetados para permitir respiro de emergência em combinação com proteção contra chamas para aplicações de ventilação vertical. Estes retentores são instalados no topo de uma linha de ventilação atmosférica ou tanque de armazenamento. Eles geralmente são usados para aplicações no fim da linha quando a pressão operacional do sistema está próxima dos níveis atmosféricos e quando há probabilidade mínima de uma chama se estabilizar no elemento do retentor de chamas por um período estendido.