Clarkson KGH High Pressure Slurry Knife Gate Valve
Clarkson KGH High Pressure Slurry Knife Gate Valve
Advertência
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
High pressure designs for the most challenging applications: KGF: 20 bar (300 psi) CWP optional gate provides 31 bar (450 psi) CWP KGF-HP: class 300 (51 bar [740 psi] CWP)
100% isolation bubble-tight shut-off results in absolute zero downstream leakage.
Double-seated design provides bi-directional flow and shutoff.
Field replaceable elastomer sleeves.
Dynamic, self-adjusting secondary seal.
Unobstructed flow helps eliminate turbulence and minimizes pressure drop across valve.
No seat cavity where solids can collect and prevent full gate closure.
No metal parts in contact with the flowing slurry.
No gate or stem packing is required, eliminating packing leakage and maintenance.
Adaptable frame (yoke) design, featuring a top-removal stem nut, can be field modified to an air cylinder or bevel gear in the field.