Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Sempell-P-P001250

Válvulas de retenção e parada de alta pressão modelo NICO 4000 nuclear da Sempell

Product Description

Projetado para todas as aplicações de válvulas de parada em usinas de energia nuclear de até um diâmetro nominal de duas polegadas.

Características

  • Corpo forjado
  • Sede de revestimento contra desgaste Antinit DUR 300 (livre de Co)
  • A unidade da porca da haste é vedada contra contaminação
  • Indicador de posição visual
  • Forças motrizes baixas
  • Baixa perda de pressão
  • Montagem simples do atuador on-line
  • Projetado para condições de torque de parada
  • Resistente à sismos
  • Referências em alemão Reator de água pressurizado Suécia e Finlândia BWR, Reator de água pressurizada russa (VVER)
Tamanho:
NVS ½ – 2 (DN 10 – 25)
Faixa de pressão:
Até a classe 2500 / PN 400
Temperatura:
até +400 °C
Material do corpo:
DIN 1.0460, 1.4404, 1.4550
ASME SA105, SA182F316L, SA182F347

Documentação e desenhos