Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-300

Válvulas solenoides ASCO™ Série 300

Product Description

A série 300 da ASCO é uma linha de válvulas solenoide de serviços gerais projetadas para aplicações de alta vazão e alta pressão. As válvulas de ação direta oferecem opções de materiais de vedações para lidar com fluidos agressivos, além de juntas resilientes para fechamento hermético. A série 300 é ideal para uso em equipamentos analíticos e de diagnóstico, usinas de energia, biocombustíveis, sistemas de despoeiramento, equipamentos de aquecimento e refinaria.

Atuação da válvula
Solenoide – Ação direta
Material do corpo
Latão; aço inoxidável
Meio
Ar, gás inerte; óleo leve; água
Tamanho da porta/tubo
1/8 "; 1/4 "; 1/2 "; 3/8 "
Tipo de porta
NPTF
Função
3 vias – 3/2 normalmente fechadas; 3 vias – 3/2 normalmente abertas; 3 vias – 3/2 universal
Vazão
De 0,1 Cv a 0,5 Cv; de 0,5 Cv a 1,0 Cv
Tensão
24 CA; 110 CA; 120 CA; 480 CA; 6 CC; 12 CC; 24 CC; 48 CC; 120 CC; 240 CC – 50; 50/60; 60
Ambiente operacional
Perigoso; interior; exterior
Normas/regulamentações
CSA; Tipo 1; Tipo 2; Tipo 3; Tipo 3S; Tipo 4; Tipo 4X; Tipo 6; Tipo 6P; Tipo 7; Tipo 9

Características

  • Não exige pressão de funcionamento mínima
  • Construções em latão ou aço inoxidável para ambientes difíceis
  • Solenoide padrão RedHat II estanque tipos 1, 2, 3, 3S, 4 e 4X; solenoide RedHat tipo 1
  • Solenoide RedHat II opcional à prova de explosão e à prova de água tipos 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7 e 9; solenoide RedHat – à prova de explosão e à prova de água tipos 3, 4, 4X, 7 e 9

Documentação e desenhos