Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Sempell-P-P000344

Válvulas de retenção de portinhola Sempell modelo 801 ASME

Product Description

As válvulas de retenção de portinhola ou antirretorno controladas e não controladas Sempell previnem acúmulos de pressão inadmissíveis na turbina devido ao vapor de fluxo reverso

Características

  • Low maintenance gland can be retightened.
  • Hardfaces sealing faces at disc and body seat.
  • Low friction by burnished shaft.
  • Surfaces treated bearing faces on each part with relative motion.
  • Easy to disassemble bodies.
  • Low resistance coefficient x by favorable flow characteristic of internal structure.
  • Actuator mounting right or left possible seen from steam flow direction.
  • Universal connections by various design of welding ends or direct welding-in.
  • Deviating designs of welding ends in regard of dimension and material as well as other actuators, limit switches and special designs according to customers’ request can be supplied.
Certificações
ASME B31.1, PED
Ligação de extremidade
Solda de topo
Aplicação
Temperatura alta, HRSG, turbina a vapor
Design do corpo
Padrão longo
Material
Liga, aço carbono, metal, aço
Temperatura operacional
Temperatura alta
Classe de pressão
ASME, PN
Tipo de conexão de processo
BWE
Tipo de sede/selo
Metal a metal, portinhola
Classe de corte
Classe V (FCI 70-2)
Padrões
ASME B16.34
Estilo
Operação direta
Tamanho da válvula
NPS 24 / DN 600, NPS 20 / DN 500, NPS 18 / DN 450, NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400
Padrão do tamanho da válvula
DN, NPS
Tipo de válvula
Produto desenvolvido

Documentação e desenhos