Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
Branson-P-GPX Handunit

Unidade manual GPX da Branson

Product Description

A plataforma Branson GPX PulseStaker é uma tecnologia de estaqueamento térmico que realiza aquecimento e refrigeração instantâneos. A PulseStaker tem altos níveis de segurança, qualidade de produto consistente e economia significativa de energia. É possível implantar a tecnologia PulseStaker em vários níveis de sofisticação, de acordo com as exigências do cliente.

Peso
20 kg
Número máximo de pontas de soldagem
2 (dependendo da opção 1 ou 2)
Número máximo de transformadores
1
Sistema de controle
Sistema de controle baseado em temperatura ou tempo disponível
Interface do usuário
Tela colorida HMI/4
Dimensões gerais
155 L x 283 A x 497 P mm

Características

  • Unidade portátil manual baseada na plataforma Branson GPX
  • Sistemas de controle baseados em temperatura ou tempo disponíveis
  • Design compacto
  • Ponta retida manualmente para operação manual
  • Entrada digital de parâmetros para uma configuração fácil e precisa.
  • Fases rápidas de aquecimento e resfriamento
  • A ausência de vibrações, cheiros de combustão, partículas ou marcas de queima permite que peças mais delicadas e sensíveis se juntem a uma estética de alto desempenho consistentemente.
  • Experiência técnica local, com resposta rápida e serviço de reparo suportado.

Documentação e desenhos