Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Branson-P-Aquafier

Aquafier da Branson

Product Description

O Aquafier da Branson é um sistema de tratamento econômico que recicla a água de enxágue de vários processos de limpeza aquosa. Este sistema de purificação de água de circuito fechado é projetado especificamente para circular continuamente a água através de uma série de leitos de troca de carbono e resina para fornecer água deionizada reciclada de alta pureza no ponto de uso. É um sistema compacto e totalmente configurado com todos os elementos para produzir água de enxágue de alta qualidade a uma taxa de 5 gpm.

Especificações elétricas
230 VCA, Monofásico, 20 A, 60 Hz
Leitura digital de temperatura
Indicador de resistividade digital com alarme de ponto de ajuste
Controles/mecânicos
Reservatório de polipropileno de 14 galões
Composição automática de água com interruptor de nível de líquido
Medidor de vazão de 0-5 galões por minuto
Pré-filtro de aço inoxidável de 0 mícron e filtro de saída de 2 mícrons
Leitos de troca
Capacidade do sistema de até seis leitos
Volumes de leito opcionais de 0,5, 1,2, 2,2 pés cúbicos
Opções de carbono, anion, cation e resinas mistas
Montado em uma bandeja de gotejamento em aço inoxidável usando travas seguras

Características

  • O sistema de circuito fechado elimina a descarga de água de enxágue, reduz o consumo de água e economiza energia ao reciclar a água de enxágue quente.
  • A operação de passagem única torna muito econômica a operação
  • Remove as impurezas orgânicas e inorgânicas
  • Fornece água DI de alta qualidade para aplicações de limpeza de precisão
  • Totalmente automático, facilita o uso e a operação
  • Intercambiável com três tamanhos de leito padrão do setor para flexibilidade de processo

Documentação e desenhos