Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Yarway-P-ST600-ST800

Purgadores de vapor termostático sanitário Yarway ST600

Product Description

Os purgadores de vapor Yarway ST600 e ST800 para drenagem de condensado com baixos requisitos de sub-resfriamento para minimizar o risco de alarmes de temperatura durante a operação do SIP.

Características

  • Superfícies internas mais íngremes: projetado para drenar completamente sem poças, mesmo em linhas significativamente inclinadas.
  • Corpo de aço inoxidável: o material do corpo é de aço inoxidável 316L com 20 μ pol. Ra interno e 32 μ pol. Ra externo. Opção de eletropolimento disponível.
  • Válvula autocêntrica: fechamento sem vazamentos. A montagem do atuador e da válvula na placa de impacto permite que a válvula se alinhe automaticamente com o centro do orifício.
  • Atuador sensível à temperatura: uma peça móvel. Aço inoxidável 316L, abertura em caso de falha, atuador soldado para corrosão máxima, resistência de choque térmico e hidráulico.
  • Descarga direcional: erosão evitada pela descarga direta ao centro da tubulação.
  • Manutenção: pode ser facilmente removido e desmontado para esterilização ou reparo.
  • Junta padrão de classificação para alimentos: a junta de classificação para alimentos White Viton oferece desempenho superior para aplicações com vapor de pressão mais alta.
  • Seleção de orifício grande (ST600): a ampla seleção de tamanhos de orifício oferece maior flexibilidade de dimensionamento e seleção.
  • Manuseio de ar superior: um melhor recurso de manuseio de ar fornece uma inicialização rápida.
  • Opção única de orifício SLR: fornece drenagem a temperaturas saturadas, reação instantânea a alterações de carga e operação garantida de abertura em caso de falha para operações extremamente críticas.
  • Barra rígida: os encaixes de conexão não são soldados nas peças de entrada e saída.
  • Universalmente configurável (ST800): conexões horizontais de qualquer direção no modelo padrão; modelos HV e VH possuem uma conexão horizontal multidirecional e uma vertical.
Pressão máxima de operação (PMO)
100 psig (6,9 barg)
Temperatura máxima de operação (TMO)
338 °F (170 °C)
Pressão máxima permitida (PMA)
150 psig (10,3 barg)
Temperatura máxima permitida (TMA)
366 °F (186 °C)
Acabamento de superfície mecânico (padrão)
<20 μ pol. Ra interno
<32 μ pol. Ra externo
Acabamento de superfície eletropolido (opcional)
13 μ pol. Ra interno
20 μ pol. Ra externo
Aprovações de juntas
FDA
USDA
USP Classe VI
Norma sanitária 3A
NSF
Opções
Acabamento de eletropolimento; Orifício SLR; Aço PTFE, PTFE, EPDM e outros materiais de junta disponíveis; Foles sensíveis para sub-resfriamento baixo.

Documentação e desenhos