Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-P-2500 Series point level switches

Chaves de nível de ponto Rosemount™ série 2500 para aplicações de sólidos

Product Description

As chaves de nível de sólidos Rosemount fornecem uma medição flexível de pó, granulações e pellets. O tamanho compacto as tornam adequadas para a instalação em todos os tamanhos de recipientes e silos. Quatro tecnologias diferentes estão disponíveis, para que você possa encontrar a solução certa para o seu processo.

Produtos

Search
1-5 de 5 resultados para Products
Dimensões
Comprimentos de extensão:
2501 - ≤ (157 pol.) para tubo estendido, ≤ 10.000 mm (393 pol.) para versão corda
2511 - ≤ (157 pol.)
2521 - ≤ (157 pol.) para tubo estendido, ≤ 20.000 mm (787,4 pol.) para a versão do cabo
2535 - ≤ (157 pol.)
2555 - ≤ 20.000 mm (787,4 pol.) para a versão da haste, ≤ 20.000 mm (787,4 pol.) para versões de corda e remotas
Sensibilidade
2501 — Para mídia ≥ 15 g/l​
2511 — Para mídia ≥ 30 g/l​
2521 — Para mídia ≤ 5 g/l​
2535 — Para mídia ≥ 20 g/l​
2555 — Para mídia CC* ≥ 1,5​
Temperatura do processo
2501 — Temp. ≤ 1100°C
2511 — Temp. ≤ 150°C
2521 — Temp. ≤ 150°C
2535 —Temp. ≤ 150°C
2555 — Temp. ≤ 500°C
Saída
Relé, PNP de 3 fios, carga direta, NAMUR
Material do invólucro
Alumínio para todas as chaves, a classificação pode ser IP66 (2501, 2521) ou IP67 (2511, 2535, 2555)
Materiais de construção
Pode ser de alumínio, aço inoxidável (303/304 ou 316L), PPS ou cerâmica

Características

  • As chaves de sólidos da Rosemount são livres de manutenção
  • O invólucro de alumínio fundido giratório e robusto do conjunto de chips que permite a orientação da conexão elétrica após a instalação mecânica
  • As chaves de sólidos Rosemount são insensíveis às mudanças de temperatura ou pressão​
  • A "Tecnologia de Blindagem Ativa" usada na Rosemount 2555 protege contra o acúmulo ou endurecimento do fluido para garantir confiabilidade completa
  • A Rosemount 2535 não é afetada pela ligação devido ao tipo de sensor-haste.
  • As chaves de sólidos Rosemount 2501 e 2555 resistem a cargas pesadas e altas temperaturas
  • A Rosemount 2501 tem tensão universal eletrônica com atraso ajustável do tempo de saída do sinal
  • Todas as chaves são fáceis de instalar e de fazer manutenção (sensores Plug&Play)
  • Adequado para proteção contra transbordamento (FSH/FSL)​
  • Ampla gama de tamanhos de extensão para produtos adesivos​(tubo ou corda)
  • Os materiais de construção podem ser alumínio, aço inoxidável, PPS ou cerâmica
  • Aprovações de área classificada (gás e poeira) disponíveis para todas as chaves
    Aprovação higiênica — EHEDG disponível para 2555

Documentação e desenhos