Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-2555 Solids Level Switch-Capacitance Probe

Rosemount™ 2555 Chave de nível para sólidos – Sonda capacitiva

Product Description

Rosemount 2555 Chave de nível para sólidos é robusta e adequada para todos os tipos de sólidos a granel em todos os tipos de tanques. Ela pode ser usada para detecção completa, sob demanda ou vazia e é projetada para meios dielétricos baixos e condições extremas como altas temperaturas, alta fadiga mecânica e altas forças de tração.

Pressão de operação
363 psi (25 bar)
Temperatura de operação
-40 a 932°F (-40 a 500°C)
Certificações/Aprovações
CE, ATEX, IECEx, FM
Sensibilidade
Valor da constante dielétrica ≥ 1,5
Saída
Relé

Características

  • Adequada para a maioria dos materiais a granel em várias aplicações, mesmo com alta temperatura e pressão
  • A "Tecnologia de Blindagem Ativa" protege contra o acúmulo e endurecimento do fluido para garantir confiabilidade completa
  • Medição de fluidos com constante dielétrica até 1,5
  • Calibração simples, automática através de botoeira e display interno
  • Optional remote electronics housing

Documentação e desenhos