O que são válvulas de alívio de pressão?
As válvulas de alívio de pressão são projetadas para exaurir a sobrepressurização para proteger o equipamento a jusante ou controlar a pressão a montante de gás ou líquido. Os designs das válvulas atendem aos códigos e padrões globais e locais. O monitoramento das válvulas de alívio de pressão coleta dados de desempenho.
Marcas de válvulas de alívio de pressão
Recursos
Mais informações sobre válvulas de alívio de pressão
Vídeos

A solução de detecção de vazamento de foles é um método mais seguro e eficiente para detectar rupturas e emissões de foles.
A solução de detecção de vazamento de foles é um método mais seguro e eficiente para detectar rupturas e emissões de foles.
Monitoramento de válvula de alívio de pressão Anderson Greenwood & Rosemount operada por piloto proporciona precisão incomparável
Anderson Greenwood, piloto da Série 400, faz teste de pressão em linha sem nunca perder a proteção contra sobrepressão
A tecnologia de diafragma balanceada estende os limites de contrapressão para 80% da pressão definida, expandindo a faixa de aplicação dos VAPs
A válvula de alívio operada por piloto série 400 da Anderson Greenwood maximiza pressões de funcionamento, minimiza emissões e melhora o desempenho
Produtos em destaque
Serviços para válvulas
Blogs de especialistas
Perguntas frequentes sobre válvulas de alívio de pressão
A Emerson oferece uma ampla gama de válvulas simples de alívio de pressão e de segurança operadas por mola e operadas por piloto. Isso inclui válvulas de alívio de pressão Anderson Greenwood™ e Crosby™, que oferecem proteção comprovada contra sobrepressão graças a designs e materiais inovadores para indústrias de processos; além de válvulas de alívio de pressão Kunkle™ para aplicações comerciais e industriais.
Para escolher a válvula de alívio de pressão certa para sua aplicação, considere fatores como requisitos de tipo de fluido; temperatura e pressão; compatibilidade do material; e instalação. Você também pode usar as ferramentas de dimensionamento e seleção de válvulas da Emerson disponíveis no site para ajudar a escolher a melhor válvula para suas necessidades.
Sim, muitas das válvulas de alívio de pressão da Emerson atendem a normas ou regulamentações específicas do setor, como ASME, API, PED, DOT etc. Elas são projetadas para atender a diversos requisitos industriais dos mercados de petróleo e gás, químico, hidrogênio, energia e outros.
Para garantir manutenção e reparos adequados para válvulas de alívio de pressão, recomenda-se agendar inspeções de rotina com base no programa de controle de qualidade local. A Emerson também oferece serviços de ciclo de vida da válvula, inclusive serviços de inspeção, reparo e monitoramento; para ajudar a maximizar desempenho, segurança e confiabilidade de suas válvulas.
Documentação técnica, manuais e materiais de suporte para as válvulas de alívio de pressão da Emerson se encontram nas páginas de produtos de cada tipo de válvula no site da Emerson. Além disso, você pode entrar em contato com a equipe de atendimento ao cliente da Emerson para obter assistência adicional em consultas específicas.