Monitoramento da condição de válvula para válvulas, atuadores e reguladores
Principais características
Quanto mais cedo você puder identificar o mau comportamento de uma válvula, melhor. A confiabilidade da planta e uma parada programada bem planejada dependem disso. Obter um melhor retorno sobre as tecnologias inteligentes em que você já investiu é o pilar que a Emerson constrói ao implementar o Monitoramento de condições de válvulas. Dentro do nosso portfólio Connected Services, componente central do Plantweb™ Digital Ecosystem, o Monitoramento de condição de válvula permite que você se concentre em suas prioridades estratégicas em vez de gastar recursos escassos ou valiosos desenvolvendo experiência de análise interna.
Com a ajuda de especialistas certificados da Emerson, ajudaremos você a aproveitar o poder das tecnologias implantadas, mas que ainda não são utilizadas ao máximo. Além disso, podemos projetar uma infraestrutura de comunicação de dados para transmitir com segurança seus dados da rede da planta para nosso ambiente na nuvem. E o melhor de tudo é que você terá uma rede global de analistas para reunir, analisar e interpretar eficientemente os dados de suas válvulas e outros ativos. Recomendações efetivas e baseadas em dados permitem que você implemente uma abordagem de manutenção mais preditiva para minimizar custos e variabilidade de processos e, ao mesmo tempo, melhorar a confiabilidade da planta.
Passo 1: Análise da arquitetura do local
•Os especialistas em segurança cibernética da Emerson analisam as especificações do local com sua equipe de TI/TO
•A arquitetura final de comunicação de dados é acordada por todas as partes.
Passo 2: Configuração do local
•A configuração detalhada do instrumento é realizada
•Os testes de diagnóstico são programados
•Os métodos de transferência de dados de First Mile™ seguros são instalados e validados
Passo 3: Monitoramento da condição
•A análise em série de tempo de dados da válvula é interpretada
•A análise automatizada processa os dados
•Os dados são revisados semanalmente e os problemas urgentes são comunicados
•Relatórios formais são criados mensalmente resumindo a condição dos ativos da válvula
•A Emerson conduz a revisão por pares para ter precisão e consistência técnicas.
Passo 4: Colaboração e plano de ação
•A Emerson compartilha mensalmente o relatório de descobertas dos dados
•Uma sessão mensal de colaboração é agendada com o gerente de contas e o analista de serviços para discutir soluções para condições identificadas.
•Analistas de serviço estão disponíveis para discutir estratégias de reparo da válvula