Fallback image
Product Image

Discos de ruptura da Marston

Uma linha completa de dispositivos não religáveis para alívio de pressão. Desde modelos simples convencionais e montagens compostas até discos de empenamento reverso topo de linha

Principais características

  • Dispositivos de ação simples que oferecem a máxima proteção contra sobrepressão para reservatórios.
  • Reaja às diferenças de pressão entre o processo e a saída de ar.
  • Pode ser fabricado com quase qualquer diâmetro de perfuração padrão reconhecido, dependendo da pressão de rajadas, pressão operacional e temperaturas relacionadas.
  • Diâmetros especiais do furo disponíveis para atender a restrições específicas.
  • Linha ampla de materiais opcionais.
  • Ampla faixa desde conjuntos simples acionados por tração para frente até unidades acionadas por compressão com curvatura reversa ranhurados.
  • As opções de desenho incluem discos únicos simples fixados diretamente entre flanges ou conjuntos complexos de múltiplos discos, incluindo discos primários de entorte reverso e discos secundários convencionais com suportes de pressão reversa de alta capacidade.