Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-2521 Solids Level Switch-Vibrating Fork

Chave de nível para sólidos Rosemount™ 2521 – Garfo vibratório

Product Description

A chave de nível para sólidos Rosemount 2521 é adequada para meio particulado e em pó, em vasos de processo e armazenamento, onde é necessária alta sensibilidade. É uma tecnologia robusta, com alta sensibilidade e fácil de operar. Ela possui opções flexíveis através de especificações configuráveis para diferentes aplicações. Com um atraso de comutação ajustável, a comutação falsa pode ser evitada.

Pressão de operação
232 psi (16 bar)
Temperatura de operação
-40 a 302°F (-40 a 150 °C)
Certificações/Aprovações
CE (Pendente: FM, IECEx, ATEX)
Sensibilidade
<0,3 lb/ft3, >0,3 lb/ft3, 1,2 lb/ft3, 3 lb/ft3 (<5 g/l, >5 g/l, 20 g/l, 50 g/l)
Saída
Relé (Pendente: PNP de 3 fios, 2 fios, 8/16 ou 4-20 mA, NAMUR)

Características

  • Medição de meios leves que exigem alta sensibilidade no ajuste
  • O atraso ajustável do chaveamento evita comutação falsa
  • Princípio de medição confiável, simples e livre de manutenção
  • Todas as peças em contato com o processo são feitas de aço inoxidável

Documentação e desenhos