Nossa ampla variedade de componentes para condicionadores de ar e bombas de calor comerciais oferecem desempenho de sistema superior.
Desde os compressores Copeland Scroll™ com baixo consumo de energia até os termostatos Sensi™ de alta precisão ou os componentes eletrônicos e tecnologia de aquecimento de ponta da Emerson, nossas soluções residenciais e comerciais definem o padrão do setor para criação de um nível de conforto interno que seus clientes não encontrarão em nenhum outro lugar.
Com três décadas de desempenho comprovado e mais de 150 milhões de instalações em todo o mundo, não é surpresa que os compressores Copeland™ sejam especificados por mais prestadores de serviço de AVACR do que qualquer outra marca. Os compressores Copeland Scroll são silenciosos e ultraconfiáveis e consomem pouca energia, além de oferecer conforto sem deixar de cumprir regulamentos.
Desde consistência de temperatura até controle da umidade ou qualidade do ar, existem muitos fatores para criar o ambiente interno perfeito. E a Emerson oferece algumas novas tecnologias para aprimorar o conforto de maneiras perceptíveis e acessíveis. Descubra como nossas tecnologias e melhorias podem ajudar a criar ambientes comerciais ou residenciais confortáveis que deleitarão seus clientes.
O Centro de inovação Helix está abrindo caminho para colaboração corajosa e inovação disruptiva para a indústria de AVACR. Uma casa conectada e totalmente funcional construída dentro de uma câmara de teste ambiental permite testes com temperatura ambiente de -29 °C a 49 °C e umidade de 20% a 90%. O que demorava semanas para ser testado agora leva algumas horas.