Ventiladores de teto e iluminação
Definindo o padrão da indústria com ventiladores de teto de alta qualidade, versáteis e atemporais para funcionar com qualquer design estético - em ambientes internos ou externos
Os ventiladores de teto residenciais Emerson oferecem aos clientes produtos inovadores e personalizados que excedem as expectativas de qualidade, desempenho e design, estabelecendo o padrão da indústria com ventiladores de teto versáteis para complementar qualquer estética.
Aproveitando a tecnologia de diodos emissores de luz, a Emerson criou fixações de iluminação mais duradouras e eficientes em termos energéticos. Nossas fixações de iluminação série lkGLO de última geração vêm em 13 acabamentos personalizados, produzem um brilho mais suave e uniforme do que as lâmpadas convencionais e duram quase três vezes mais.
Com a nossa ferramenta de design da série de seleção de pás, escolha entre cinco modelos de ventilador, 8 acabamentos e mais de 50 opções de pás para criar o ponto focal em seu cômodo favorito - uma peça por vez. Esta coleção inclui mais de 18.000 configurações possíveis.
Desenvolvidos com foco na eficiência, os ventiladores de teto EcoMotor da Emerson reduzem o consumo de energia em 40% e custam menos de um centavo por hora para operar. Além disso, os ventiladores Eco acionam um grau maior de passo da pá de forma mais eficaz e usam no máximo 33 watts de eletricidade para fornecer alguns dos melhores fluxos de ar no mercado.