automotive-interior-applications

Soluções automotivas internas

As soluções de soldagem plástica líderes da indústria fornecem detalhes interiores inspirados para os principais fabricantes automotivos

Soldando os melhores interiores automotivos da indústria

Quer você precise reimaginar um console central, repensar um display de alerta ou cumprir os padrões de eficiência mais rigorosos, nós elevaremos suas expectativas com abordagens de design mais inteligentes para a montagem interior. Com experiência em uma gama completa de tecnologias de soldagem plástica, nós escolhemos as melhores soluções de soldagem com base nas necessidades do consumidor para tamanho, forma, geometria da junção, volume e orçamento.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Soldando os melhores interiores automotivos da indústria

Montagem e design de interior

Console central

Seja composto de duas ou três peças, o principal desafio ao montar um console central é soldar o console externo ao reforço interno e/ou receptáculo. Essa aplicação requer frequência de soldagem que possa acomodar formas intrincadas. Alguns processos de soldagem podem realizar isso sem usar fixadores, oferecendo o benefício adicional de eliminar problemas de zumbido, rangido e chocalho.

Painel de instrumentos

Os painéis de instrumentos exigem soldagem de material de duto macio a um duto moldado para criar uma vedação hermética. A tecnologia de soldagem certa pode facilitar a montagem desses formatos complexos, eliminar o uso de adesivos e permitir a montagem de materiais diferentes — geralmente poliéster para o duto macio e ABS para o duto moldado. Consideramos o tamanho e a configuração do duto e painel antes de recomendar a melhor tecnologia de soldagem para o seu projeto específico de painel de instrumentos.

Painéis de instrumentos

Os painéis de instrumentos geralmente precisam de uma solda de estrutura, à prova d'água que possa manter a integridade das lentes. O processo de soldagem também deve controlar o flash interno e externo para atender aos requisitos da CMM (medição coordenada). Alguns processos de soldagem oferecem ciclos de solda mais rápidos e eliminam parafusos, juntas e outros consumíveis, reduzindo custos e economizando tempo. Nosso objetivo é encontrar o processo que oferecerá soldas consistentes e repetíveis e produzirá componentes que são agradáveis esteticamente.

Porta-luvas

O desafio comum da montagem do porta-luvas é soldar a superfície externa ao compartimento interno. O processo de soldagem correto deve ser capaz de lidar com materiais típicos de porta-luvas, incluindo ABS, polipropileno e TPO, enquanto também acomoda tamanhos e configurações complexas. Podemos recomendar processos que não exigem fixadores mecânicos para garantir uma soldagem limpa e esteticamente atraente.

Ative o JavaScript para usar este site.