Válvulas solenoides em miniatura para monitoramento de pacientes
A maior demanda por procedimentos médicos exige um monitoramento de pacientes atualizado
Os dispositivos médicos exigem soluções pneumáticas com variados critérios para controlar a vazão, a direção e a pressão de gases e/ou líquidos. Para os dispositivos de monitoramento de pacientes, a precisão e confiabilidade máximas são essenciais, quer sejam usados por profissionais de saúde na sala de operação ou por pacientes em casa. A combinação de tecnologia estabelecida e conhecimento em engenharia para adaptar válvulas ou subconjuntos às exigências do cliente garantem os mais altos padrões do setor.
Devido às mudanças nas exigências regulatórias dos dispositivos médicos, ter parceiros experientes é essencial para economizar tempo e dinheiro. Do design conceitual à fabricação em sala limpa, é melhor falar com a Emerson.
Trabalhe com a equipe global de especialistas da Emerson para soluções de monitoramento de pacientes e encontre um componente exclusivo ou uma solução de fluidos integrada. O amplo portfólio e o conhecimento detalhado das exigências técnicas e de aplicação levam a uma solução projetada em conjunto para atender às suas especificações mais altas de produtos.
A Emerson tem um amplo portfólio de serviços e soluções de alto valor graças aos 100 anos de experiência em controle de fluido e pneumática.