Medição multifásica para xisto não convencional

Medição multifásica para xisto não convencional

Um "divisor de águas" na indústria do xisto, fornecendo monitoramento e medição precisos e diretos de cabeças de poços em um design compacto e altamente rentável

Um medidor de vazão modular projetado especificamente para lidar com perfis de vazão em campos de xisto

Hoje, os operadores de petróleo e gás se esforçam para melhorar o desempenho dos poços mediante a tecnologia e a inovação. Essas inovações incluem a identificação de melhorias na eficiência, melhorias na infraestrutura e redução do custo do serviço. Esses desafios se aplicam à indústria completa, como exploração submarina, offshore e onshore, incluindo petróleo e gás não convencionais (como áreas de exploração de xisto). Nos últimos anos, a Emerson adquiriu uma vasta experiência na utilização do medidor de vazão multifásica (MPFM) 2600 da Roxar para a medição precisa em operações de flowback e na produção inicial, intermediária e final na indústria do xisto norte-americana.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Um medidor de vazão modular projetado especificamente para lidar com perfis de vazão em campos de xisto

Soluções em ação

Flowback (fluido de retorno)

Nos desenvolvimentos não convencionais, o termo flowback é definido como o período em que o poço produz a maior parte da água que foi bombeada na formação rochosa durante o fraturamento hidráulico.

Dados precisos e contínuos de medição e diagnósticos de processo obtidos com o medidor de vazão multifásica 2600 da Roxar durante o flowback fornecem:

  • Alertas de distúrbios no processo ou de operação anormal
  • Informações sobre a operação, geralmente não fornecidos pelas tecnologias tradicionais
  • Confiabilidade na medição e no comportamento do poço

Desafios de produção

Os desafios de produção não convencional incluem instalações mal dimensionadas, falta de pessoal, lucro reduzido devido a medições inadequadas e custo de retrabalho devido à separação ineficiente. Ao adotar um MPFM 2600 da Roxar por poço, ele pode fornecer medição para poços de produção inicial e obsoletos, gera confiabilidade em mudanças na produção, reduz os custos de operação e os riscos para a segurança. As informações contínuas do MPFM 2600 da Roxar, juntamente com programas de otimização de recuperação artificial, produzem um rendimento entre 4% e 20% maior na produção.

Design de conjunto de poços

Os preços mais baixos do petróleo estão levando os operadores a encontrar maneiras de reduzir os gastos de operação e de capital. Isso inclui maneiras de melhorar o desempenho do poço através de tecnologia e inovação, identificação de melhorias na eficiência e melhoria na infraestrutura. Ao adotar um medidor de vazão multifásica 2600 da Roxar por poço, os operadores alcançam uma alocação de poço precisa, bem como uma dimensão reduzida no conjunto de poços de perfuração, redução dos requisitos de tubulação e redução da exposição ambiental, já que os tanques são instalados a jusante para as instalações centrais.

MPFM e monitor de areia

Além do medidor de vazão multifásica 2600 da Roxar, um monitor acústico de areia SAM Roxar pode ser instalado. Esses monitores de areia não intrusivos podem ser utilizados para a quantificação da areia e a verificação da eficiência da armadilha de areia, bem como de erosão potencial na tubulação.  Em suma, a combinação do MPFM 2600 da Roxar e do monitor acústico de areia SAM da Roxar fornece um sistema de medição de quatro fases (gás, óleo, água e areia), no qual o monitor utiliza a velocidade do MPFM 2600 da Roxar para quantificar a areia produzida.

Lançamento do Rapid Adaptive Measurement da Roxar em fevereiro de 2021

Na Emerson, nos orgulhamos de ouvir continuamente nossos clientes e nos esforçamos para atender às suas necessidades de instrumentação. Temos o prazer de destacar o novo software incorporado para o medidor de vazão multifásica Roxar 2600, o Rapid Adaptive Measurement. Confiar nos seus dados, apesar de condições de vazão desafiadoras e variadas, além de simplificar o processo de integração e configuração, são necessidades fundamentais da sua instrumentação para garantir o máximo desempenho. Além da digitalização de suas operações, o apoio ao seu objetivo de fazer mais, melhor e com menos, também é abordado com este software incorporado inovador. Consulte a seção de vídeo desta página para obter mais informações sobre este lançamento empolgante de software.

MPFM 2600 da Roxar

Monitoramento de desempenho para o MPFM 2600 da Roxar

Monitore remotamente e otimize o desempenho do medidor de vazão multifásica 2600 da Roxar com soluções baseadas em IIoT

Mais informações
Ative o JavaScript para usar este site.