A Emerson oferece o primeiro Transmissor de nível wireless tipo radar para estar em conformidade com a norma de transferência de custódia API 18.2

Rosemount™ 3308 Transmissor de nível wireless tipo radar de onda guiada (GWR)

O Rosemount™ 3308 Transmissor de nível wireless tipo radar de onda guiada oferece desempenho aprimorado para lidar com aplicações de transferência de custódia e está em conformidade com a norma API 18.2.  Ver imagem


A versão de alto desempenho do Rosemount™ 3308 Transmissor de nível wireless tipo GWR entrega precisão aprimorada que pode ser verificada sem abrir o bocal de visita, melhorando, assim, a segurança

SHAKOPEE, MINN. (25 fev. 2019) - A Emerson apresentou hoje uma versão de alto desempenho do Rosemount™ 3308 Transmissor de nível wireless tipo radar de onda guiada (GWR), o primeiro dispositivo de nível wireless tipo radar independente a cumprir com a norma API 18.2, fornecendo orientações para a transferência de custódia de óleo cru de pequenos tanques de arrendamento. O transmissor, parte do portfólio de tecnologias, software e serviços transformadores do Plantweb™ Digital Ecosystem da Emerson, entrega precisão aprimorada, já que pode ser verificada sem precisar abrir o bocal de visita dos tanques, aumentando, assim, a segurança.

"A norma API 18.2 aplica rigorosas exigências de precisão na instrumentação de medição de nível porque altos níveis de incerteza durante a transferência de custódia podem causar implicações financeiras significativas", afirmou Christoffer Widahl, líder de gestão de produção da unidade de negócios de medição e análise da Emerson. "A precisão da medição é, portanto, fundamental nessas aplicações e o desempenho aprimorado do Rosemount 3308 entrega a alta precisão exigida para reduzir as incertezas e estar em conformidade com a API 18.2."

Um módulo de micro-ondas atualizado tornou o Rosemount 3308 mais tolerante às condições adversas nos processos e, portanto, preparado para entregar medições mais sensíveis e repetíveis e precisão mais alta. A API 18.2 requer que os transmissores de nível operem com resolução de 3 mm (1/8 pol.) e exatidão da medição de 4,7 mm (3/16 pol.), números alcançados pelo Rosemount 3308 quando configurado no modo de alto desempenho. Isso permite que ele atinja a precisão instalada de 6,3 mm (1/4 pol.) exigida para estar em conformidade com a API 18.2. No modo padrão, a precisão do dispositivo foi aprimorada para 5 mm (1/5 pol.).

A precisão pode ser facilmente checada em apenas alguns minutos usando a ferramenta de verificação móvel Rosemount VeriCase. Este simples procedimento não requer que o bocal de visita do tanque seja aberto nem que qualquer produto seja transferido. Abrir o bocal de visita pode causar a liberação de altas concentrações de gases hidrocarbonetos e vapores, colocando a saúde do trabalhador em risco. Logo, eliminar essa exigência é uma importante melhoria na segurança.

Além de fornecer a precisão exigida para as aplicações de transferência de custódia, o Rosemount 3308 entrega confiabilidade em aplicações de monitoramento contínuo de interface e de nível em refinarias, campos petrolíferos, plataformas offshore e plantas químicas, oferecendo, portanto, uma solução padrão mais rentável em toda a instalação. O Rosemount 3308 é um dispositivo de montagem superior que praticamente não é afetado por alterações nas condições dos processos, tais como densidade, condutividade, temperatura e pressão. E, por não possuir peças móveis, não requer calibração e a manutenção é mínima. Uma ampla gama de conexões de processo, estilos de sonda e acessórios garantem flexibilidade de aplicação.

Para aplicações envolvendo interfaces, a alta precisão do Rosemount 3308 ajuda a manter a separação do produto ao emitir um alerta antecipado, caso seja identificada uma interface onde deveria haver apenas um líquido. A redução das incertezas e a otimização da qualidade do produto ajudam a gerar economias significativas para os usuários finais.

A tecnologia wireless reduz, de maneira considerável, o tempo de instalação e configuração para aplicações de medição de nível e normalmente pode reduzir os custos em até 30% em comparação à solução com cabeamento. O Rosemount 3308 pode ser instalado e operado em menos de 1 hora, transmitindo dados de maneira confiável através de um wireless gateway para um sistema de controle ou histórico de dados. As informações de status e os diagnósticos do dispositivo são facilmente acessados desde a sala de controle, reduzindo as exigências de manutenção e aprimorando a segurança do operador ao eliminar viagens desnecessárias ao campo.

Para mais informações, visite​​​​​​​ Emerson.com/Rosemount3308.

Mídia:
• Contatos: Contatos de mídia global da Emerson

Outros recursos:
• Participe da comunidade Emerson Exchange 365
• Siga a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube

Sobre a Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos mercados industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação, que é líder de mercado, além de sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes híbridos, de processo e discretos na otimização de suas operações, na proteção de seus funcionários, na redução de emissões e na realização de metas de sustentabilidade. Para mais informações, acesse Emerson.com.

Ative o JavaScript para usar este site.