Saiba mais

Intervalos de manutenção quádruplos dos novos secadores de ar da Emerson em aplicações de calha

​Secador de ar AVENTICS RDD

O secador de ar AVENTICS RDD apresenta uma nova tecnologia de secagem patenteada que tem capacidade de absorção de água significativamente mais alta do que secadores de ar comuns. Imagem em alta resolução

O material absorvente de secagem patenteado remove a umidade dos sistemas de ar comprimido, reduz os custos do tempo de inatividade, energia e vida útil, estendendo as programações de manutenção

HANOVER, Alemanha (22 de junho de 2020) – Hoje, a Emerson apresentou dois novos secadores de ar projetados para estender significativamente os intervalos de programação de manutenção, minimizar o tempo de inatividade e reduzir os custos em aplicações de calhas, inclusive freios e controle de portas. Em geral, os secadores de ar têm um intervalo médio de serviço inferior a dois anos. Os secadores de ar AVENTICSTM RDD (Roll-Up Desiccant Drying, Secagem Dessecante de Enrolamento) e RDDmini têm um intervalo de serviço de oito anos ou 25 mil horas de operação. Os novos produtos apresentam um meio de absorção proprietária que remove a umidade dos sistemas de ar comprimido com mais eficiência, reduzindo o uso de energia com tamanho e peso mais reduzidos. O design resistente a choques e vibrações dos secadores aumenta a confiabilidade em difíceis aplicações de calha.

A umidade no ar comprimido pode causar corrosão e obstruções de gelo em baixas temperaturas, frequentemente desativando sistemas de portas ou congelando válvulas no circuito de controle de freio. Até agora, os sistemas convencionais de secadores eram baseados em um meio de absorção granular. Os choques e as vibrações que ocorrem durante as operações de calha causam canais, desvios de ar e geração de poeira, o que leva a uma perda significativa no desempenho de secagem. Consequentemente, o ponto de condensação aumenta. O alto carregamento de água pode causar uma interrupção no leito de granulados, resultando em frequentes trocas de material e em um ciclo de serviço reduzido.

Para resolver esses problemas, a tecnologia do AVENTICS RDD da Emerson usa cristais absorventes imobilizados em uma estrutura de suporte de polímero durável, que é produzida em uma folha em relevo e enrolada para se encaixar com firmeza em um invólucro do tipo barril de alta resistência a choques e vibrações. Diferente de produtos concorrentes que usam grânulos dessecantes, os secadores AVENTICS resistem a carregamentos excessivos de água e se recuperam por completo posteriormente. Isso garante um desempenho constante ao longo da vida útil do produto e uma redução de custos do ciclo de vida.

O secador RDD é usado no fornecimento de ar principal de trens, enquanto o RDDmini é usado no fornecimento de ar auxiliar de bancos de motorista, por exemplo. O design eficiente significa que o tamanho reduzido geral dos dois secadores é a metade do dos secadores disponíveis no mercado no momento, o que permite tamanhos mais pequenos e peso de unidade inferior. A captação da mistura permite uma eficiência muito maior da taxa de consumo de ar, inferior a 15%, o que reduz os custos de energia. Em geral, a perda de purga varia acima de 20% em produtos convencionais.

Para mais informações, visite emerson.com/aventics.  

Mídia:
• Contatos: Contatos de mídia global da Emerson

Outros recursos:
• Participe da comunidade Emerson Exchange 365
• Siga a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube

Sobre a Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos mercados industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação, que é líder de mercado, além de sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes híbridos, de processo e discretos na otimização de suas operações, na proteção de seus funcionários, na redução de emissões e na realização de metas de sustentabilidade. Para mais informações, acesse Emerson.com.

Ative o JavaScript para usar este site.