A válvula de gás série 158 e o atuador motorizado série 159 ASCO completam o sistema de combustão global com IIoT da empresa para o mercado industrial e comercial.
Ver imagem em alta resolução
A válvula de gás série 158 e o atuador motorizado série 159 ASCO têm a maior vazão do mercado com um tamanho reduzido
FLORHAM PARK, NOVA JERSEY, EUA (3/02/2020) – A Emerson lançou hoje a válvula de gás série 158 e o atuador motorizado série 159 ASCO™. Projetados especificamente para aplicações em queimadores e caldeiras, os novos produtos dão a OEMs, distribuidores, prestadores de serviços e usuários finais uma nova opção de válvula de corte de segurança de combustão, que aumenta a segurança e a confiabilidade, e melhora a vazão e o controle.
A nova válvula tem maior pressão de fechamento de 75 psi (5,2 bars), garante fechamento seguro em caso de falha do sistema de combustível e dispensa componentes extras de segurança. A válvula tem o dobro da vazão de outras válvulas de combustão no mercado. Por isso, ela tem a maior classificação BTU do setor, além de operar com diversas pressões de entrada de gás sem reduzir o desempenho e a operação do queimador. A instalação é facilitada com conectores finais que dispensam uniões de tubos e um design de monobloco compatível sem respiros, que não apenas dispensa a tubulação de respiro como também reduz a emissão de gases do efeito estufa e de ventilação.
"Estamos oferecendo aos clientes uma válvula de corte de segurança altamente adaptável, com o mesmo nível de segurança e confiabilidade que eles esperam das válvulas de combustão ASCO", disse Erik VanLaningham, vice-presidente de Marketing para Automação Industrial da Emerson. "Nosso compromisso é fornecer soluções de controle de combustão fáceis de usar e com aplicação global, adequadas a diversas aplicações comerciais e industriais. Sabemos que nossos clientes têm prazos muito curtos, por isso, os produtos estão disponíveis com rápida entrega."
A família de válvulas de gás série 158 ASCO está disponível nos tamanhos NPT de 20 mm até NPT de 75 mm (DN 10 a DN 80), em modelos individuais e de monobloco. O atuador motorizado série 159 ASCO tem construção resistente, pode ser montado em qualquer posição e tem indicação visual de abertura. Esta nova válvula de corte de segurança funciona em temperaturas ambientes de -40 °C a 66 °C e tem carcaça opcional à prova de água NEMA (National Electrical Manufacturers Association) Tipo 4.
A série 158 e a série 159 cumprem as normas mais recentes da National Fire Protection Association (NFPA), UL, Canadian Standards Association (CSA) e FM Global, com aprovações de restrição a substâncias perigosas (RoHs) e das normas europeias (EN).
"Com o lançamento da série 158 e da série 159 ASCO, os clientes agora podem comprar um sistema de combustão global completo com um único fornecedor", disse VanLaningham. "Assim, eles podem alcançar um patamar superior de eficiência e desempenho. A solução de combustão da Emerson inclui produtos e sistemas flexíveis, seguros e aprovados globalmente, com fácil instalação e integração aos demais sistemas e componentes."