A Emerson apresenta o silenciador para ajudar a proteger os trabalhadores contra o ruído do processo de gás

Atenuador modal Fisher WhisperTube

O atenuador modal WhisperTube consiste em cavidades acústicas de tamanhos variados em torno de um tubo perfurado de diâmetro pleno. Cada cavidade gera uma interferência capaz de eliminar faixas de frequências para fornecer redução significativa de ruído em um amplo espectro. Imagem de alta resolução

O atenuador modal Fisher WhisperTube fornece redução de ruído no serviço de fluido compressível para melhorar a segurança do trabalhador, sem impacto na vazão do processo

MARSHALLTOWN, Iowa (25 de janeiro de 2022) – A Emerson apresentou o atenuador modal Fisher™ WhisperTube para aplicações de gás ou vapor com ruídos em uma ampla gama de setores. O atenuador modal é um dispositivo de diâmetro pleno que oferece supressão de som de 15 decibéis para reduzir o ruído dentro de tubos produzidos por fontes a montante, como válvulas de controle ou outros dispositivos. Ele é instalado a jusante desses tipos de dispositivos no lugar de uma peça de carretel de tubo, não gera queda de pressão adicional e não tem impacto na vazão do processo.

Os usuários industriais há muito procuravam uma solução para reduzir o ruído do conjunto de tubos do processo, mas até agora todas as soluções geravam queda de pressão significativa, vazão reduzida e/ou obstruções introduzidas. Isso levou alguns usuários a instalar isolamento acústico nas seções de tubulação para reduzir o ruído, mas isso pode ser muito caro e complicado de instalar, além de não reduzir o ruído interno da tubulação. O atenuador modal aborda esses e outros problemas com uma solução simples, melhorando a segurança do trabalhador e a conformidade regulatória, reduzindo o risco de danos ao ativo a jusante devido aos altos níveis de ruído internos na tubulação.

As principais aplicações para o atenuador modal incluem aquelas em que as vazões do processo a montante são alterados por válvulas de controle, válvulas de alívio de pressão, bombas, compressores e outros dispositivos que geram ruído. Muitos desses dispositivos devem ser instalados em comprimentos de tubulação sem restrições de vazão a jusante, e o atenuador modal funciona particularmente bem nessas aplicações porque não introduz tais restrições.

Ao contrário de outras soluções de supressão de ruído, o atenuador modal não gera obstruções na tubulação, portanto pode ser usado em aplicações onde as partículas são suspensas em vazões de processo e/ou onde o pigging é necessário para limpeza e manutenção.

Os dispositivos WhisperTube são oferecidos em tamanhos de 2 pol. a 12 pol., com classificações de flange da American Society of Mechanical Engineer (ASME) de Classe 150, 300 e 600. As classificações de pressão correspondem aos tamanhos de classificação de flange e a temperatura máxima é de 700 graus Fahrenheit.

Para saber mais, visite: Emerson.com/FisherWhisperTube.

Mídia:
• Contatos: Contatos de mídia global da Emerson

Outros recursos:
• Participe da comunidade Emerson Exchange 365
• Siga a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube

Sobre a Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos mercados industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação, que é líder de mercado, além de sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes híbridos, de processo e discretos na otimização de suas operações, na proteção de seus funcionários, na redução de emissões e na realização de metas de sustentabilidade. Para mais informações, acesse Emerson.com.

Ative o JavaScript para usar este site.