Системы управления ветряными турбинами

Системы управления ветряными турбинами

Надежные системы управления ветряными турбинами и системы SCADA для улучшения работы отдельной турбины или всей ветряной электростанции.

Системы управления ветряными турбинами, разработанные для максимальной эксплуатационной готовности

Ветряные фермы должны быстро приспосабливаться к переменчивым требованиям. Надежное решение по управлению необходимо для оптимизации операций на отдельных ветряных фермах и управления всем оборудованием для повышения эффективности, экономии затрат и лучшего управления активами.

Система управления Ovation™ и технология SCADA со встроенным контроллером помогут управлять как отдельными ветряными турбинами, так и целыми ветряными фермами, чтобы минимизировать время простоя турбинных генераторов и увеличить их эксплуатационную готовность.

Read More...
Click to continue reading Системы управления ветряными турбинами, разработанные для максимальной эксплуатационной готовности
Решения по управлению ветряными турбинами
Надежные решения для электрической сети

Надежная, устойчивая сеть

Решения Emerson для устойчивого развития энергетики преобразуют непредсказуемую возобновляемую энергию в предсказуемую и надежную энергию. Благодаря прогнозированию спроса в режиме реального времени, наглядности операций и аналитике процесс принятия решений становится проще и точнее. Возобновляемые энергоресурсы теперь легко интегрируются в вашу традиционную структуру энергетики, обеспечивая максимальную эффективность процессов от производства до поставки.

Read More...
Click to continue reading Надежная, устойчивая сеть

Решения по управлению ветряными турбинами

Оптимизация выработки энергии на ветряных электростанциях

Ветровая тень от наветренных турбин, работающих в традиционном «одиночном» режиме, не позволяют подветренным турбинам получать полную энергию из потока ветра, что значительно снижает общую производительность. Решение по оптимизации ветряной электростанции Emerson позволяет турбинам работать «совместно», регулируя поворот каждой турбины так, чтобы они работали вместе для извлечения оптимальной энергии из потока ветра.

SCADA для ветровых электростанций

Решение SCADA на базе Ovation, связанное с отдельными ветротурбинными системами, может использоваться для управления и мониторинга активов электростанции, а также для обеспечения защитного инспекционного отключения, запрограммированного инспекционного останова, инспекционного контроля распределительного устройства, управления техническим обслуживанием ветрогенераторов и диагностики ветровых турбин и аварийных сигналов.

Контроллер для ветровых турбин

Решение для управления ветротурбинами Ovation образует единую интегрированную платформу для управления работой турбин и контроля их состояния. Компактный контроллер Ovation предлагает масштабируемую и надежную платформу для управления наклонными и поворотными механизмами, а Ovation Machinery Health™ обеспечивает мониторинг вибрации отдельной турбины.

Видеоматериалы

Ovation control solutions can enhance operations at both the wind turbine level and broader wind farm level.

Simplified and improved asset prediction and protection on important rotating assets in your plant.

PeakVue™ technology provides earlier indications of developing faults.

Please enable JavaScript to use this website.