Технология обнаружения пламени

Технология обнаружения пламени

Как выбрать подходящие решения для мониторинга воспламеняющихся веществ.

Electromagnetic-Spectrum

Принципы обнаружения пламени

Современные извещатели пламени используют оптические технологии для обнаружения пламени. Известно, что пламя излучает электромагнитные волны в виде инфракрасных волн (IR), видимого света и ультрафиолетовых волн (UV) в зависимости от источника топлива. Поэтому оптические технологии обнаружения пламени были разработаны c учетом UV, UV/IR и многоспектрального инфракрасного излучения. Данная продукция основана на обнаружении излучения, испускаемого в спектральных полосах, чтобы определить, является ли пламя реальным.

Read More...
Click to continue reading Принципы обнаружения пламени

Рабочие характеристики

Тип горючего

Учитывайте тип горючего, от которого потенциально возможно возгорание, для обнаружения важно, будет ли это углеводородное или неорганическое пламя. При обнаружении углеводородного пламени сочетание метана и кислорода образует углекислый газ и воду. Этот тип пламени создает УФ-сигнал с показаниями 0,2 мкм и ИК-сигнал с показанием 2,7 мкм и 4,5 мкм. Водородное пламя производит только молекулы воды, и поэтому мы не видим того же пика CO2, который, как известно, производит углеводородное пламя.

Исключение ложных тревог

Условия окружающей среды, такие как солнечный свет, молния, горячие объекты и другие источники без пламени могут вызывать ложные тревоги. Очень важно, чтобы детектор пламени мог различать фактический огонь и источник ложного излучения.

Диапазон обнаружения

Технологии обнаружения пламени эффективно распознают пламя на различных дистанциях. Важно использовать детектор, который может работать в пределах необходимого диапазона обнаружения.

Зона обзора

Оптические датчики пламени поставляются с диапазоном «зоны обзора», аналогичным линзе на камере. Принимая во внимание диапазон зоны обзора, вы сможете определить, сколько детекторов необходимо для покрытия установки или конкретной области в рамках установки.

Please enable JavaScript to use this website.