Огнеопасная жидкость, огнеопасный газ, токсичный газ, отравляющий газ.

Токсичные и горючие газы в нефтегазовой промышленности

Узнайте, какие опасные газы могут присутствовать на вашем нефтехимическом предприятии и какие угрозы безопасности они могут представлять.

Распространенные токсичные и горючие газы на производстве

Являются ли горючие и токсичные газы проблемой на вашем предприятии?

Обнаружение потенциально токсичных и горючих газов на нефтегазовых предприятиях критически важно для безопасности персонала и активов. Как только определены возможные угрозы утечек газа, критически важно внедрить технологии его обнаружения и соответствующие датчики для мониторинга вероятного присутствия газа в случае выброса. Интегрированные технологии обнаружения газа помогают защитить персонал и активы предприятия от воздействия опасных газов при одновременном сохранении эффективности эксплуатации.

Read More...
Click to continue reading Являются ли горючие и токсичные газы проблемой на вашем предприятии?

Подробнее о токсичных и горючих газах

Виды токсичных газов

К наиболее распространенным в нефтегазовой отрасли токсичным газам и смежным факторам относятся:

  • Сероводород (H2S)
  • Оксид углерода (CO)
  • Уменьшение содержания кислорода (O2):
  • Диоксид углерода (CO2)
  • Аммиак (NH3)
  • Бензол (C6H6)

Некоторые из этих ядовитых газов легко обнаруживаются человеком, подвергшимся их воздействию, в то время как другие остаются незамеченными. Например, запах сероводорода похож на запах испорченного яйца, а оксид углерода не имеет ни цвета, ни запаха, ни вкуса. К тому времени, когда человек понимает (или все еще не понимает), что подвергся воздействию токсичного газа, уровень воздействия уже может быть опасным для жизни.

Воздействие токсичного газа

Воздействие токсичных газов может потенциально иметь негативные побочные последствия, такие как хронические болезни, головокружение, нарушение дыхания, усталость, тошнота, головная боль, раздражение глаз, в некоторых случаях воздействие может привести к смерти.

Ниже приведена таблица с информацией о наиболее распространенных в нефтегазовой отрасли токсичных газах и соответствующими показателями, представляющими неосредственную угрозу для жизни и здоровья (IDLH).

Газ

IDLH

Оксид углерода (CO)

1200 ч/млн

Сероводород (H2S)

100 ч/млн

Кислород (O2)

<19,5% объемного содержания O2

Диоксид углерода (CO2)

40 000 ч/млн

Аммиак (NH3)

300 ч/млн

Бензол (C6H6)

500 ч/млн


Предупредительный мониторинг токсичных газов критически важен для безопасности и здоровья вашего персонала.

Виды горючих газов

К наиболее распространенным в нефтегазовой отрасли горючим газам относятся:

  • Аммиак (NH3)
  • Бензол (C6H6)
  • Бутан (C4H10)
  • Гептан (C7H16)
  • Гексан (C6H14)
  • Пентан (C5H12)
  • Пропилен (C3H6)
  • Изобутан (C4H10)
  • Этилен (C2H4)
  • Этан (C2H6)
  • Изопентан (C5H12)
  • Изобутилен (C4H8)
  • Метан (CH4)
  • Пропан (C3H8)
  • Водород (H2)

Газы, хранящиеся под давлением (как правило, в баллонах или контейнерах для наливных продуктов), могут воспламениться в случае неконтролируемого выброса.

Факторы риска и опасности, связанные с горючим газом

Горючие газы, используемые в нефтегазовой промышленности, представляют угрозу для безопасности персонала и имущества.

На заводах и прочих предприятиях могут происходить взрывы, обусловленные недостатком техобслуживания оборудования, ненадлежащим обращением с летучими жидкостями и газами, несоблюдением правил и стандартов безопасности, а также рядом других причин. 

Тщательный контроль нижних пределов взрывоопасности (LEL) и применение других предупредительных стратегий обнаружения газа могут помочь предотвратить катастрофы.

Технологии надежного обнаружения

Беспроводные детекторы газа

  • Получайте заблаговременные предупреждения о присутствии газа, чтобы предотвратить нахождение персонала в потенциально опасных зонах
  • Интеллектуальные датчики с возможностью "горячей замены" калибруются в лаборатории до установки, что позволяет сэкономить до 50% на периодическом техобслуживании
  • Исчезает потребность в дорогостоящей кабельной проводке, таким образом можно сэкономить до 60 % затрат на монтаж оборудования

Детекторы газа с фиксированной точкой

  • Постоянное локализованное обнаружение утечек различных токсичных и горючих газов обеспечивает жизненно важную защиту имущества и персонала
  • Универсальные измерительные преобразователи совместимы с универсальными электрохимическими, инфракрасными и каталитическими шариковыми сенсорами, что позволяет использовать их во множестве различных систем

Детекторы газа с открытым оптическим трактом

Ультразвуковые детекторы утечки газа

  • Эти критически важные для безопасной работы устройства мгновенно реагируют на утечки газа в технологических процессах под высоким давлением, таких как системы мониторинга трубопроводов или газокомпрессорные станции
  • Благодаря четырем независимым датчикам, которые обеспечивают максимально широкий диапазон обнаружения, достигается оптимальный уровень охвата активов
  • Это устройство идеально подходит для использования вне помещений благодаря невосприимчивости к плохим погодным условиям, ветру, направлению утечки и растворению газа
Please enable JavaScript to use this website.