Об ультразвуковых детекторах утечек газа

Система контроля утечек газа

Ультразвуковая система мониторинга утечек газа

Ultrasonic Gas Leak Detection

Принципы ультразвукового обнаружения утечек газа

Для ультразвукового обнаружения утечек газа используются акустические датчики, контролирующие присутствие колебаний шума, не обнаруживаемые человеческим слухом в рабочей среде. Датчик и электроника способны обнаружить эти ультразвуковые колебания (от 25 до 100 кГц), исключая слышимые частоты (от 0 до 25 кГц). В отличие от традиционных детекторов газа, которые измеряют накопленный газ, ультразвуковые детекторы газа «слышат» утечку, активируя систему раннего предупреждения.

Read More...
Click to continue reading Принципы ультразвукового обнаружения утечек газа

Принцип работы

Детекторы реагируют на звук от утечек газа на ультразвуковых частотах. Звук утечки в основном зависит от объема утечки и давления газа. В большинстве помещений большая часть шумов технологического процесса находится в слышимом диапазоне, в то время как при нормальной работе генерируется ограниченный ультразвуковой шум. Газ под высоким давлением издает ультразвук (25-100 кГц), который и улавливают детекторы, несмотря на наличие слышимых шумов. 

Данные по промышленной безопасности свидетельствуют о том, что значительное количество утечек газа не обнаруживается системами пожаротушения и газа.

  • 62% общих утечек газа, определяются системой обнаружения пламени и газов
  • 38% выбросов, в основном, обнаруживаются персоналом
Please enable JavaScript to use this website.