prod-rmt-wireless_acoustic-H008

О беспроводном акустическом преобразователе Rosemount 708

Передают данные по уровню акустического сигнала, температуре, состоянию устройств, статусу событий через сеть WirelessHART® для интеграции в хост-системы.

prod-rmt-wireless_acoustic-708-C010

Откройте для себя беспроводной акустический преобразователь Rosemount 708

Беспроводный акустический передатчик Rosemount 708 с технологией WirelessHART контролирует конденсатоотводчики и предохранительные клапаны (PRV). Это устройство обеспечивает мониторинг утечек, состояние события с помощью ультразвукового сигнала. Программное обеспечение для мониторинга состояния конденсатоотводчика предлагает экономичную установку, обеспечивает легкую интеграцию с хост-системами и архивными хранилищами данных и позволяет лучше понять условия конденсации пара, потребление энергии и выбросы.


Read More...
Click to continue reading Откройте для себя беспроводной акустический преобразователь Rosemount 708

Принцип работы

Предоставляя ценные данные через беспроводную сеть, этот многопараметрический преобразователь сконструирован с термопарой и ультразвуковым датчиком с пиковой чувствительностью в диапазоне от 35 до 45 кГц. Этот ультразвуковой датчик публикует относительный показатель амплитуды среднего сигнала спектра, и это значение используется для оценки ваших кондесатоотводчиков или предохранительных клапанов. Этот преобразователь также способен измерять температуру поверхности трубы, прижатой к подножию устройства.

Этот беспроводной акустический преобразователь, разработанный для неинтрузивного монтажа, предлагает вам быструю и простую установку, настройку и обслуживание. Это устройство просто в установке и может быть непосредственно установлено на трубопроводе с помощью поставляемых монтажных лент, что исключает необходимость врезания в трубопроводы или изменения конфигурации трубопроводов. Блок питания имеет срок службы более 10 лет и может быть заменен без снятия измерительного преобразователя для простой установки и обслуживания.

Самоорганизующаяся, самовосстанавливающаяся сеть WirelessHART® - это технология, предназначенная для автоматического поиска и управления связью с любыми из представленных устройств. Это решение оснащено надежной беспроводной архитектурой, которая беспроблемно интегрируется во все существующие хост-системы и включается при помощи шлюзов, которые взаимодействуют с хост-системами, используя промышленные стандартные протоколы. Встроенная многоуровневая защита гарантирует безопасность вашей сети и передачи данных.

В результате ежегодных проверок обнаруживаются недельные или месячные сбои и утечки. Ручные же способы для акустического контроля неточны и дороги. Благодаря превосходному измерению температуры и ультразвуковому детектированию этот акустический измерительный преобразователь со специальным ПО для мониторинга конденсатоотводчиков определяет сбои и повреждения в режиме реального времени для обеспечения быстрого ремонта или замены. Снижается количество ручных манипуляций в опасных зонах и предотвращается повреждение оборудования, при этом повышается безопасность и производительность. 

Ручные проверки предохранительных клапанов занимают много времени и являются неточными. Этот акустический преобразователь обеспечивает непрерывные предупреждения в реальном времени и мониторинг состояния предохранительных клапанов, чтобы вы могли быстро обнаруживать и реагировать на неисправности и утечки и улучшать соответствие требованиям природоохранных агентств. Информация о запуске, остановках и продолжительности выпуска безопасно отправляется операторам для регистрации и записи в архивы.  

Please enable JavaScript to use this website.