HERO-prod-rmt-pscontinuous_level-banner-h003

Непрерывное измерение уровня

В случае, когда вам необходимо точное и непрерывное измерение уровня, независимо от сложности вашей задачи, компания EmersonTM предлагает готовое решение.

Будьте постоянно в курсе информации об уровне в резервуарах

Получите полную информацию о процессе в резервуаре при помощи уровнемеров Rosemount™ с непрерывным измерением. Слежение за уровнем на всех этапах технологического процесса является ключевым фактором полного контроля. Ассортимент надежных и точных устройств для непрерывного измерения уровня Rosemount™ позволяет оптимизировать процессы в самых сложных условиях.

Read More...
Click to continue reading Будьте постоянно в курсе информации об уровне в резервуарах

Продукты





Информационные материалы и примеры применения

The Rosemount 1408H Non-Contacting Level Transmitter is the world’s first IO-Link radar sensor for the food and beverage industry and it is compact, easy to use and provides accurate measurement while ensuring safety and minimizing contamination risk

prod-rmt-pscontinuous_leve-featuredl-heat_rate-c007

Влияние частоты сигнала на работу радарного бесконтактного уровнемера

Имеет ли значение частота? Изучите все, что наилучшим образом подходит для вашего технологического объекта.

Получить руководство
Please enable JavaScript to use this website.